Reguladores série LS200 da Fisher™
LS200 is a high‑capacity self‑operated regulator for district or industrial use. It offers optional slam‑shut and easy maintenance.
Principais características
- Manutenção fácil: troca de disco por 1 pessoa em 30 minutos
- Projeto de falha aberta para aplicações de monitores de estação de distrito
- Indicador de curso (monitoramento de curso em desenvolvimento)
- Saída expandida para tubulação curta
- Local de fechamento rápido no campo conversível (o fechamento rápido pode ser instalado em ambos os lados do corpo)
- Fechamento hermético