Os reguladores de operação direta e acionados por mola da série CS800 da Fisher oferecem aplicações de redução de pressão para instalações comerciais e industriais leves. Esta flexibilidade é proporcionada pelos seus diversos tamanhos de corpos e conexões de extremidades, configurações de pressão de saída, tamanhos dos orifícios, bem como a opção de registro de pressão interna ou externa. Além da flexibilidade da aplicação, a série CS800 oferece diversas opções de proteção contra sobrepressão para atender as demandas das exigências da aplicação.<br><br><strong> Desenhos e modelos CAD: <a href = "http://cad.emersonregulators.com/configurator/cs800-series-reducing-regulator"</a>Clique aqui</strong>