Reguladores de redução de pressão Fisher™ série 299H
Os reguladores de redução de pressão piloto operados Fisher série 299H oferecem pressão controlada e capacidades para aplicações comerciais, industriais e de distribuição com pressões de entrada de até 175 psi/12,1 bar. A série 299H com Tipo VSX2 e o 299HV com Tipo VSX8 são usados em aplicações onde o fornecimento de gás deve ser desligado. O alívio de token integral da 299HR dá o alerta sobre um aumento na pressão a jusante além do ponto de controle do regulador. As válvulas de alívio interno com token dos tipos 299HSR e 299HVR para aliviar a sobrepressão de expansão térmica menor.
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- Sistema único de monitorização sem purga
- Precisão
- Controle de pressão de alta capacidade
- Maior qualidade
- Conversão de registro externo, interno ou duplo
- Fácil partida do sistema
- Fácil manutenção
- Construção resistente
Produtos relacionados