Ideais para operações de cortes em aplicações de petróleo, gás e petroquímica
Nossa ampla linha de Válvulas de globo de corte oferece soluções forjadas e fundidas para as indústrias DIN e ASME de energia, petroquímico, petróleo e gás e de água. Disponível em padrões T, Y e de ângulo, essas válvulas de globo de alta integridade são usadas para aplicações de alta ou baixa pressão e temperatura que exigem fechamento à prova de vazamentos, controle modulante e operação frequente. Elas oferecem soluções econômicas e reparáveis para simplificar a manutenção, reduzir o tempo de inatividade e aumentar a eficiência. Estão disponíveis soluções especializadas com engenharia personalizada em diversos materiais projetados especialmente para suportar alta pressão, abrasão e temperaturas extremas.