Válvulas de esfera C

Projetos avançados de válvulas esféricas que proporcionam melhorias de desempenho e lucratividade em relação aos projetos tradicionais

Double Eccentric C-Ball Valves

O que é uma válvula esférica C?

Uma válvula esférica excêntrica dupla é semelhante em princípio a uma válvula esférica convencional, mas com uma meia esfera em forma de “C”. Essa esfera em C é desviada em dois planos para permitir um movimento duplo excêntrico que consegue a vedação pelo efeito came contra um assento fixo.

 

O design AEV avançado da Emerson fornece desempenho de vedação superior, elimina a cavidade da válvula esférica convencional, que é problemática, e dura mais com uma ação de abertura e fechamento sem contato até o ponto de vedação.

 

Esse design permite uma vedação rígida independente da pressão do processo e elimina a necessidade de molas ou selos dinâmicos entre a sede e o corpo, que muitas vezes são as causas principais de problemas de confiabilidade nas válvulas esféricas convencionais com instalação em munhão.

 

O design avançado da Emerson oferece desempenho de vedação superior e operação confiável com mínimo custo de manutenção.

Como a válvula esférica C funciona?

Design

Projeto

Ativada por uma esfera exclusiva em forma de “C” e um design duplo excêntrico, a válvula esférica ²XC atua ao longo de dois vetores de movimento para permitir a abertura e o fechamento da válvula sem atrito ou desgaste da sede e do contato em “C”.

Vídeos para válvulas esféricas C

video-media
Safer Cryogenic Ball Valves

A válvula esférica C AEV™ ²XC™ da Emerson foi projetada para revolucionar o seu conceito de válvulas esféricas no isolamento de processos criogênicos. Com seu formato de esfera revolucionário em “C”, a válvula esférica ²XC proporciona isolamento por torque inigualável com segurança, confiabilidade e desempenho aprimorado de emissões evasivas.

Recursos para válvulas esféricas C

Serviços para válvulas esféricas C