Atuador elétrico easy-Drive™ 200L da Fisher™
Com o atuador easy-Drive da Fisher, você pode ter a certeza de que suas válvulas de controle funcionarão conforme o esperado, independentemente das condições da aplicação. Este projeto se baseia em abrangentes testes no campo e conhecimento em engenharia de aplicação.
Opções de produtos easy-Drive:
Opções de produtos easy-Drive:
- Linear
- Fisher easy-Drive 200L (autônomo)
- Válvula de controle com atuador elétrico easy-Drive D3 da Fisher
- Válvula de controle com atuador elétrico easy-Drive D4 da Fisher
- Giratório
- Fisher easy-Drive 200R (autônomo)
- Acessórios
- RPU-100 (backup do supercapacitor)
Principais características
- Operação estável, apesar das condições de aplicação.
- O monitoramento remoto reduz viagens ao campo.
- Ventilação zero do produto para a atmosfera.
- Baixas exigências de energia.
- Simples de instalar e operar.
- Diagnósticos estão disponíveis pelo protocolo Modbus.
Produtos relacionados