Atuador elétrico easy-Drive™ 200R da Fisher™
O easy-Drive 200R da Fisher é um atuador elétrico rotativo projetado para os rigores de aplicações de alternância ou ativação/desativação. O atuador pode ser controlado via Modbus RTU, 4–20 mA, ou por meio de sinais de contato seco. A configuração e a calibração são fáceis de serem realizadas graças ao configurador Fisher easy-Drive, que oferece calibração com um botão.
Opções de produtos easy-Drive:
Opções de produtos easy-Drive:
- Linear
- Fisher easy-Drive 200L (autônomo)
- Válvula de controle com atuador elétrico easy-Drive D3 da Fisher
- Válvula de controle com atuador elétrico easy-Drive D4 da Fisher
- Giratório
- Fisher easy-Drive 200R (autônomo)
- Acessórios
- RPU-100 (backup do supercapacitor)
Principais características
- Ventilação zero do produto para a atmosfera
- Baixas exigências de energia
- Operação estável, apesar das condições de aplicação
- O monitoramento remoto reduz viagens ao campo
- Simples de instalar e operar
- Os diagnósticos estão disponíveis pelo protocolo Modbus
Produtos relacionados