Fallback image
Product Image

Operador de engrenagem sem-fim de quarto de volta série CW

Engrenagem sem-fim de quarto de volta desenvolvida para operações de roda de corrente. Design compacto e robusto, amplamente usado em válvulas para aplicações nas indústrias marítima, óleo e gás, química, energia e água/esgoto.

Principais características

  • 21 modelos disponíveis com torque de até 100.000 Nm e base de montagem F-48
  • Iniciador com revestimento de epóxi com lubrificação por toda vida útil
  • Montagem Namur disponível para adequação da caixa do comutador de limite
  • Novas proporções podem ser projetadas para atender quaisquer requisitos
  • Flanges de entrada padrão (para montagem do atuador) disponíveis para ISO5211, MSS e DIN