Fallback image
Product Image

Operador de engrenagem chanfrada multivoltas série ATB

Operadores de engrenagem chanfrada multivoltas para operação manual e atuação elétrica. Design compacto e robusto, amplamente usado em válvulas para aplicações nas indústrias de petróleo e gás, produtos químicos, energia e água e efluentes.

Principais características

  • 24 modelos disponíveis com um torque de até 18.000 Nm e pressão de 2.600 kN e base de montagem F-48
  • Revestimento primer em epóxi, com lubrificação para toda a vida útil
  • Revestimento em ferro dúctil, para uma maior robustez, e pinhões em liga de aço
  • Caixa de engrenagens totalmente selada e engrenagem completamente protegida
  • Novas proporções podem ser desenvolvidas para atender a quaisquer requisitos.
  • Flanges de entrada padrão (para montagem do atuador) disponíveis para ISO5211, MSS e DIN