Fallback image
Product Image

Mecanismo de ativação manual de quarto de volta da série AMO

Um mecanismo de ativação manual de quarto de volta desengatável leve projetado especificamente para o uso com todos os tipos de atuador de pinhão e cremalheira pneumática.

Principais características

  • Quatro modelos disponíveis com torque de até 3.500 Nm
  • Caixa selada de acordo com IP54
  • Para uso com todos os tipos de atuadores de pinhão e cremalheira pneumáticos
  • Flange superior integral (acoplagem de acionamento ISO disponível)
  • Volante e caixa de câmbio altamente revestidos
  • Corpo em alumínio fundido superior para peso reduzido