Fisher™ Whisper™ Trim NXV
Principais características
- Desempenho do Whisper NXV — é possível obter até -20 dBA de atenuação acústica, dependendo das condições de serviço.
- Fabricação do Whisper NXV — o atenuador fabricado como complemento apresenta uma solda de fabricação resistente para fornecer integridade estrutural com a esfera.
- Característica de vazão excelente — o contorno preciso da esfera com entalhe em V oferece uma característica de vazão com porcentagem aproximadamente igual.
- Recursos ambientais melhorados: o sistema de gaxeta opcional ENVIRO-SEAL pode controlar as emissões para que fiquem abaixo de 100 partes por milhão (ppm) nas válvulas, que é o limite estipulado pela agência de proteção ambiental (EPA) dos EUA.