Fallback image
Product Image

Interno Fisher™ Whisper™ NXG

O interno Fisher Whisper NXG para válvulas de controle globo permite o uso de válvulas menores onde anteriormente a capacidade era limitadora, sem diminuição da redução de ruído, oferecendo 20% mais capacidade de vazão em comparação ao que há no mercado. Usar uma gaiola Whisper NXG Trim com um corpo de válvula corretamente dimensionado pode reduzir substancialmente o nível de ruído da aplicação de controle. O ruído aerodinâmico é gerado pela turbulência criada na vazão de vapor ou gás enquanto o fluido passa por uma válvula de controle.

Principais características

  • Desempenho do Whisper NXG – Com as características da Fisher em que a indústria confia, você obtém até 20% mais capacidade do que os concorrentes, permitindo o uso de válvulas globo menores onde anteriormente a capacidade era limitadora.
  • Fabricação aditiva – O uso de impressão 3D elimina a limitação da estrutura do jato, desloca o ruído e maximiza a eficiência da vazão.
  • Recursos ambientais aprimorados.