Atuadores mola/diafragma Fisher™ 657 e 667
Fisher 657 and 667 Actuators provide dependable pneumatic valve control for accurate on/off and throttling performance in a wide range of process applications.
Principais características
- O bloco de montagem integral elimina o suporte de montagem tradicional e reduz o número de peças a serem montadas.
- Incorpora uma passagem de ar integral que elimina a necessidade de tubulação externa e conexões quando combinada a um instrumento Fisher FIELDVUE™.
- Os atuadores 657 e 667 são ambos compatíveis com instrumentos que utilizam kits de montagem baseados em suporte tradicionais. O 667 pode ser conectado externamente para instrumentos ou acessórios, quando necessário.
- Taxas de mola, batentes de curso e operadores manuais estão disponíveis para quase qualquer aplicação de válvula de controle.
- Um diafragma moldado desloca-se em um invólucro de diafragma profundo, minimizando a troca de área ao longo do curso.
- Um invólucro raso no lado de pressão significa um volume reduzido naquele lado, minimizando o tempo de resposta.