Reguladores de pressão de gás natural

Maximiza o tempo de atividade do sistema e garante o fornecimento seguro e preciso de gás para ativos e clientes, ao mesmo tempo em que reduz os custos de manutenção e das emissões

Soluções para controle de pressão abrangentes da cabeça de poço ao cliente

Por mais de um século, temos trabalhado junto com os clientes para entender seus problemas e criar soluções eficazes. Nossos reguladores de gás natural garantem a confiabilidade do sistema em aplicações de distribuição de gás ao oferecer um fornecimento de gás preciso, seguro e ininterrupto. Reguladores de gás natural confiáveis e de fácil manutenção otimizam os custos de propriedade reduzindo o tempo de inatividade e minimizando as horas técnicas de instalação e manutenção. Nós criamos valor ao fornecer os melhores equipamentos, soluções e serviços de controle de pressão para uma variedade de aplicações sem igual.

Soluções para estações reguladoras de gás natural

City Gate Drawing Natural Gas Regulator Valves with Gas Safety Shutoff Valves and Gas Safety Relief Valve

Nossas soluções maximizam o tempo de atividade do sistema e garantem fornecimento seguro de gás para suas estações urbanas, alimentação de turbinas movidas a gáse fornecimento para regiões rurais. A inovadora tecnologia sem vazamentos da Emerson eliminam emissões de gás e melhoram a condição, a segurança e o desempenho ambiental. Nossa tecnologia de redução de ruído Whisper Trim™ limita a geração prejudicial de ruído na origem.


Reduza os custos de manutenção da odorização e obtenha uma rangeabilidade de vazão baixa excepcional usando nossa tecnologia de injeção solenoide.

Produtos

Recursos

Perguntas frequentes - Reguladores de gás natural

Os reguladores de pressão de gás natural, também conhecidos como válvulas de redução de pressão, são dispositivos mecânicos que alcançam controle automático de pressão sem uma fonte de alimentação externa. Os reguladores de pressão diminuem uma pressão alta e a montante frequentemente variável para alcançar uma pressão de saída mais baixa e estável apesar da variação da demanda de gás natural do equipamento que está fornecendo. Para atender a essa demanda, a válvula reguladora de redução de pressão acelera, permitindo mais vazão quando a demanda aumenta e reduz a vazão quando a demanda diminui.

Acionado por mola

  • Os reguladores acionados por mola, também conhecidos como reguladores operados diretamente ou operados de forma autônoma, são o tipo mais simples de regulador de redução de pressão e o mais comum, graças à sua simplicidade e economia. Os reguladores acionados por mola normalmente são a primeira escolha, a menos que os requisitos de vazão ou precisão da aplicação não sejam atendidos.
  • Os reguladores acionados por mola utilizam um equilíbrio de força entre uma mola e a pressão de saída do regulador empurrando um diafragma (ou pistão) para operar a válvula. A mola é comprimida, proporcionando a força que abre a válvula enquanto a pressão de saída no diafragma fornece a força de fechamento. Quando essas duas forças são equilibradas, a válvula do regulador é aberta o necessário, correspondendo exatamente à demanda de vazão do equipamento a jusante. Dessa forma, o regulador, um produto puramente mecânico automatiza o controle de pressão.

Operado por piloto

  • Os reguladores de gás operados por piloto oferecem precisão superior e maior capacidade de vazão, ambos críticos para aplicações como postos de distribuição, alimentações de turbinas a gás e estações distritais.
  • O piloto atua como um amplificador, respondendo a pequenas diminuições na pressão de saída com sinais pneumáticos grandes para a válvula. Esses sinais do piloto forçam a válvula principal a responder a pequenas mudanças de pressão de saída, mantendo essa pressão muito próxima do ponto de ajuste.

Aumente o ajuste da pressão de saída girando o parafuso de ajuste do regulador no sentido horário. Diminua o ajuste da pressão de saída girando o parafuso de ajuste no sentido anti-horário.