Reguladores de GLP de propano Fisher™

Os reguladores de GLP são o padrão da indústria de propano para controle de pressão confiável em uma variedade de aplicações residenciais e comerciais.

Qual a função do regulador de propano?

Um regulador de propano é um regulador de redução de pressão usado especificamente para serviços com gás propano (GLP, gás LP). Os reguladores de redução de pressão, também conhecidos como válvulas de redução de pressão, são dispositivos mecânicos que alcançam controle automático de pressão sem uma fonte de alimentação externa. Os reguladores redutores de pressão diminuem uma pressão alta e a montante frequentemente variável para alcançar uma pressão de saída mais baixa e estável apesar da variação da demanda de vazão do equipamento que alimentam. Para atender a essa demanda, a válvula reguladora de redução de pressão modula, permitindo mais vazão quando a demanda aumenta e reduz a vazão quando a demanda diminui.

Recursos

Mais informações sobre reguladores de GLP

Os reguladores de GLP da Fisher são o padrão da indústria de propano para controle de pressão confiável em uma variedade de aplicações residenciais e comerciais.

Webinar Series LPG Products & Applications

Série de webinars: produtos e aplicações de GLP

Navegue pela série de webinars: produtos e aplicações de GLP

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre reguladores de GLP

Reguladores acionados por mola ou de operação direta equilibram a força da mola com a pressão de saída através de um diafragma para controlar o regulador. São conhecidos por sua simplicidade e custo-benefício.

Leia mais

Um regulador acionado por piloto amplifica pequenas mudanças na pressão de saída para a válvula principal, oferecendo maior capacidade de vazão e mantendo a pressão de saída mais perto do ponto de ajuste.

Leia mais

Os reguladores acionados por piloto são inerentemente mais precisos e lidam com capacidades de vazão mais altas do que os reguladores de operação direta. Eles são mais sensíveis, com capacidade de fornecer mais gás para uma determinada mudança na pressão a jusante. Reguladores acionados por piloto tendem a oferecer tamanhos maiores de corpo de válvula, pois os reguladores de operação direta foram desenvolvidos para serem simples, robustos e econômicos.

Os 3 atributos fundamentais a considerar são:
- Pressão de entrada
- Pressão de saída/controle
- Capacidade de vazão descendente necessária

Os atributos secundários incluem, entre outros:
- Tamanho do corpo da válvula
- Seleção de materiais
- Requisitos de precisão