Fallback image
Product Image

Sistemas de engaxetamento avançado da válvula de controle ENVIRO-SEAL™ da Fisher™

Os sistemas de engaxetamento avançado ENVIRO-SEAL da Fisher™ oferecem recursos de vedação da haste e incluem os modelos ENVIRO-SEAL, ENVIRO-SEAL IS (ISO-Seal) e ENVIRO-SEAL HS (HIGH-SEAL). Esses sistemas são facilmente instalados nas válvulas atuais ou podem ser adquiridos com novas válvulas. Os sistemas de engaxetamento ENVIRO-SEAL ajudam a conservar fluidos de processo valiosos e a proteger o meio ambiente, evitando a emissão de substâncias perigosas ou poluentes. Com isso, evita-se multas regulatórias e garante-se a segurança dos funcionários. A longa vida útil e a confiabilidade desses sistemas também reduzem os custos de manutenção e o tempo de inatividade.

Principais características

  • Reduza sua pegada de carbono
  • Conformidade com a Lei do Ar Limpo dos EUA (Clean Air Act): os sistemas de engaxetamento avançado ENVIRO-SEAL da Fisher podem manter as emissões abaixo de 100 ppmv (o máximo, de acordo com a EPA), 50 ppmv ou até mesmo 1 ppmv. Os sistemas de engaxetamento fornecem uma vedação do eixo, evitando a perda de fluidos de processo.
  • Maior vida útil: os sistemas de engaxetamento avançado ENVIRO-SEAL da Fisher™, combinados com uma superfície lisa da haste e carregamento dinâmico, proporcionam longa vida útil com manutenção mínima. A carga ativa fornece uma carga constante durante a vida útil do material de embalagem. Isso reduz significativamente ou, em muitas aplicações, ajuda a eliminar a necessidade de ajuste e manutenção da caixa de embalagem. O sistema de engaxetamento instalado fornece vedação, orientação e transmissão da força de carga.
  • Fácil instalação em válvulas já existentes. Todas as peças necessárias para instalar os sistemas nas válvulas existentes estão disponíveis em um kit prático.
  • Os sistemas avançados ENVIRO-SEAL estão disponíveis nas válvulas de controle rotativas e de haste deslizante da Fisher, sendo aplicáveis a todos os setores.