APLICAÇÃO EM MINERAÇÃO

Controle e isolamento de subfluxo de hidrociclone

Aumente a produção de hidrociclone com válvulas de isolamento que fornecem isolamento de vazamento zero por mais tempo em condições de lama abrasiva para permitir a classificação ininterrupta de partículas de minério.

Hydrocyclone Underflow Control & Isolation

Maximize a eficiência do circuito de remoagem e as taxas de recuperação

O minério de mineral superdimensionado é direcionado para o fundo do ciclone, coletado em um funil para partículas grossas. Enquanto isso, uma linha de subfluxo dedicada canaliza a lama para um circuito de remoagem, onde as partículas passam por cominuição adicional e entram novamente na fase de classificação. Este sistema apresenta uma válvula de isolamento crucial na linha de subfluxo, facilitando a manutenção, juntamente de uma válvula de controle projetada para modular e equilibrar as taxas de vazão, harmonizando o desempenho do hidrociclone com a capacidade do moinho de remoagem.

Recursos sobre controle e isolamento do fluxo inferior de hidrociclones

Perguntas frequentes sobre isolamento e controle de subfluxo do hidrociclone

O objetivo principal é otimizar o processo de separação, garantindo a qualidade e o volume de subfluxo consistentes. O isolamento também pode ser usado para fins de manutenção, permitindo que peças do sistema recebam manutenção sem encerrar todo o processo.

O controle adequado do subfluxo pode aumentar a eficiência da separação de partículas ao manter as taxas de pressão e vazão apropriadas. Ele também pode evitar resultados indesejados, como desgaste excessivo ou falha no sistema.

O isolamento permite paradas seletivas para manutenção, reparos ou ajustes. Ele minimiza interrupções na produção e pode ajudar a evitar a contaminação cruzada entre diferentes fluxos em sistemas complexos de processamento.