Liberação do valor de minério de baixo teor

Lixiviação em pilha

A lixiviação em pilha desempenha um papel vital na extração econômica de metais como ouro, cobre e urânio de minérios de baixo teor. Com processos altamente distribuídos através de pilhas de lixiviação, extração de solvente e extração eletrolítica, obter uma recuperação consistente de metal requer automação confiável, controle de vazão preciso e medição em tempo real. As soluções digitais ajudam a melhorar a eficiência, reduzir o desperdício de reagentes e apoiar operações mais seguras em ambientes desafiadores.

Heap leach pad with stacked ore and recovery solution system at a mining operation
Soluções aplicadas em lixiviação em pilha

Aprimore a recuperação e reduza as perdas

Melhore a consistência e o rendimento na lixiviação em pilha e em operações de SX/EW

A lixiviação efetiva depende da irrigação precisa, do equilíbrio químico estável e do monitoramento contínuo do desempenho em sites expansivos. Tecnologias de automação inteligentes e o controle resistente otimizam o desempenho da pilha de lixiviação, gerenciam a dosagem de reagentes e monitoram os processos de extração em tempo real, reduzindo as perdas de metais e apoiando a sustentabilidade operacional.

Otimize todas as etapas do processo de lixiviação

Soluções de lixiviação em pilha em ação

Da distribuição de pilhas de lixiviação a tanques de extração eletrolítica, a operação consistente e a recuperação de metal exigem o monitoramento preciso e estratégias de controle flexíveis. Soluções digitais avançadas oferecem aos operadores insights práticos, permitindo respostas mais rápidas às mudanças do processo e evitando tempo de inatividade. A instrumentação de campo resistente, redes wireless seguras e sistemas de controle escalonáveis proporcionam melhorias mensuráveis na segurança, produtividade e recuperação.

Melhore a consistência em toda a pilha de lixiviação

image

Melhore o desempenho da pilha de lixiviação com soluções de monitoramento e controle em tempo real que otimizam as taxas de irrigação e garantem uma distribuição uniforme dos agentes de lixiviação. Ao prevenir a irrigação insuficiente ou em excesso, você pode manter níveis ideais de umidade, melhorar a recuperação de metais e reduzir os custos operacionais. Obtenha maior consistência e eficiência em todas as operações de lixiviação, minimizando o impacto ambiental.

Suporte e recursos

Perguntas frequentes (FAQs)

Descubra informações úteis sobre processos de lixiviação, incluindo o design de pilhas de lixiviação, controle de vazão da solução e considerações ambientais. Estas perguntas frequentes podem apoiar operações mais eficientes, compatíveis e econômicas.

Os mineradores podem obter uma recuperação de metal maior e mais consistente ao automatizar o monitoramento de lixiviação em pilha.

Os mineradores podem melhorar a segurança do pessoal implementando soluções de monitoramento de pilha de lixiviação wireless.

O monitoramento remoto ou monitoramento remoto de ativos é uma ferramenta crítica para mineração, pois os ativos de mineração estão geograficamente dispersos. Ele envolve a coleta de dados de ativos de mineração móveis que fornecem status e desempenho à distância.

O monitoramento de condições é uma ferramenta que avalia a integridade e a condição da máquina. Envolve vários tipos de aquisição de medição e fornece os detalhes de diagnóstico necessários para prever a falha da máquina. O monitoramento da condição pode ser aplicado a empilhadeiras recuperadoras, escavadeiras elétricas, trituradores, transportadores e vários outros tipos de máquinas.