Automação de embalagens industrial

Embalagem

As operações de embalagem estão sob pressão para fornecer uma produção mais rápida, materiais mais sustentáveis e qualidade consistente, ao mesmo tempo em que reduzem o tempo de inatividade e os custos. Da embalagem primária à paletização, as tecnologias inovadoras de automação e controle ajudam as linhas de embalagem a se adaptarem, acelerarem e se manterem eficientes em um mundo em rápida mudança.

Por que isso importa

Aumento do desempenho da linha de embalagem de ponta a ponta

Os fabricantes de embalagens estão buscando maior flexibilidade, velocidade e sustentabilidade sem sacrificar a confiabilidade ou a integridade do produto. Nossas tecnologias avançadas e conhecimento profundo no setor suportam um design de máquinas otimizado, manutenção preditiva e operações simplificadas que atendem às crescentes demandas das cadeias de suprimentos globais da atualidade.

0%
Redução do consumo de energia

Sistemas pneumáticos inteligentes ajudam a reduzir o consumo de ar sem afetar a produtividade, aumentando a eficiência energética em linhas de embalagem.

0%
a mais de velocidade em trocas com a automação

Os ajustes de formato automatizados minimizam a intervenção manual e ajudam fabricantes a se adaptarem rapidamente às necessidades de produtos ou embalagens.

0 horas
de monitoramento da máquina para tempo de atividade

Detecção e diagnósticos em tempo real mantêm as linhas funcionando sem problemas e indicam problemas antes que se tornem falhas.

0%
de aumento da produtividade

O controle de movimento integrado e a robótica geram um manuseio mais rápido e eficiente, além de resultados mais consistentes em aplicações de embalagem de alta velocidade.

Explore nossos grupos de negócios

Tecnologias criadas para inovação em embalagem

Os fabricantes de embalagens dependem de soluções que abrangem sistemas de controle, automação de movimentos, válvulas, sensores e sistemas de teste. Saiba como nossos grupos de negócios suportam operações integradas de embalagens, do projeto inicial da máquina ao desempenho final.