Liderando a transformação na indústria de energia
Em uma era em que as fontes de energia estão se diversificando e os sistemas de alimentação estão se tornando mais complexos, é essencial que os provedores de energia equilibrem a acessibilidade, confiabilidade e sustentabilidade. Aproveitar tecnologias abrangentes de automação e controle, desde dispositivos de campo inteligentes até soluções baseadas em nuvem, permite operações perfeitas, garantindo desempenho ideal, redução de emissões e adaptabilidade para navegar pelos modernos sistemas de energia.
Aumento da eficiência da usina de energia
Ao aproveitar soluções avançadas de automação e monitoramento em tempo real, as usinas de energia podem aumentar a eficiência operacional geral e reduzir o tempo de inatividade não planejado, levando a um melhor desempenho em todo o espectro de geração de energia.
Redução drástica nos custos de manutenção
As tecnologias avançadas de manutenção preditiva reduzem significativamente falhas inesperadas e reparos dispendiosos. Isso resulta em custos operacionais e de manutenção mais baixos ao longo da vida útil dos equipamentos da usina de energia.
Integração de rede mais rápida para renováveis
Usando soluções otimizadas de microrrede, as empresas de serviços gerais podem acelerar a integração de fontes de energia renovável, possibilitando o uso mais eficiente da energia verde e dos ativos tradicionais de geração de energia, mantendo a estabilidade da rede.
Redução das emissões de carbono
Soluções de controle inovadoras e processos energéticos mais eficientes contribuem para uma redução mensurável das emissões de carbono, ajudando as empresas a cumprir as metas e regulamentações de sustentabilidade.
Cadeia de valor de energia
Segmentos da indústria de energia
Os diversos segmentos do setor elétrico apresentam desafios e requisitos únicos. Desde usinas tradicionais de carvão e gás natural até fontes emergentes de energia renovável, soluções especializadas são essenciais para atender às necessidades operacionais específicas, padrões regulatórios e metas de sustentabilidade.
Energia a gás
Aumentando a confiabilidade e prontidão para atender à crescente demanda de energia
Unidades de ciclo simples e combinadas utilizam tecnologias avançadas de automação e controle para gerenciar mudanças de carga e desempenho dinâmico, garantindo uma geração eficiente e confiável, ao mesmo tempo em que equilibram a oportunidade econômica e a conformidade com as emissões.
Energia de carvão
Melhorando a eficiência e reduzindo as emissões
As usinas de energia a carvão melhoram a eficiência operacional e reduzem o impacto ambiental por meio de sistemas de monitoramento e controle de última geração, fornecendo energia confiável ao mesmo tempo em que atendem às metas de desempenho e conformidade em evolução.
Energia nuclear
Maximizando o desempenho e a longevidade
As usinas de energia nucleares exigem tecnologias precisas de controle avançado, monitoramento e diagnóstico para garantir uma operação segura, eficiente e contínua, ampliando a vida útil dos ativos, aumentando a confiabilidade e apoiando a segurança energética de longo prazo.
Energia renovável
Ideal para melhorar o desempenho e a confiabilidade
Sistemas de energia renovável, como eólica e solar, dependem de controle flexível, inteligente e monitoramento avançado para maximizar a saída de geração, melhorar a eficiência e garantir um fornecimento de energia consistente e sustentável.
Transmissão e distribuição
Aumente a resiliência e a confiabilidade da rede
À medida que as redes elétricas se tornam mais complexas, as redes de transmissão e distribuição exigem operações inteligentes e seguras que equilibrem confiabilidade, resiliência e integração de energias renováveis, otimizando os fluxos de energia, acelerando a restauração e fornecendo um serviço seguro e acessível.
Microrredes
Melhorando a independência e a resiliência energéticas
As microrredes integram as fontes de geração local com armazenamento, aproveitando a automação avançada e o monitoramento em tempo real para otimizar o desempenho, melhorar a confiabilidade e permitir transições perfeitas entre modos conectados à grade e em ilha. Isso proporciona uma potência eficiente e resiliente.
Mídia, estudos de caso e histórias de sucesso
Aplicações do mundo real que atendem às necessidades de poder global por meio de parcerias e inovações.
Experiência da Emerson em todo o cenário de energia
Nossos diversos grupos de negócios oferecem conhecimento e tecnologias especializadas, trabalhando juntos para fornecer soluções abrangentes adaptadas às necessidades únicas do setor de energia.