Geração de energia de gás mais inteligente e flexível
Usinas de energia de ciclo simples e combinadas requerem agilidade operacional para responder ao desempenho dinâmico. Quer esteja desenvolvendo uma nova instalação ou modernizando uma existente, o sucesso depende da maximização da eficiência, flexibilidade e disponibilidade. Ativos em envelhecimento, demandas de carga variável e regulamentações de emissões em evolução, todos requerem soluções mais inteligentes. Do controle de turbinas a análises em tempo real, nossas tecnologias integradas AJUDAM a prolongar a vida útil dos ativos, reduzir custos de manutenção, reduzir startups e melhorar a economia. Esses recursos são fundamentais para novas plantas, permitindo que elas comecem fortes e operem tendo em mente a confiabilidade e o desempenho de longo prazo.
Soluções aplicadas em energia de gás
As usinas a gás requerem coordenação precisa entre combustão, geração de vapor, controle de emissões e saída elétrica. Nossas soluções aplicadas suportam funções críticas através de ciclos simples, ciclos combinados e sistemas de cogeração, ajudando a garantir expansões mais rápidas, custos de manutenção mais baixos e desempenho consistente das emissões.
Mídia, estudos de caso e histórias de sucesso
Explore exemplos reais de como os principais produtores de energia estão aproveitando as tecnologias da Emerson para superar desafios operacionais e proteger seus ativos de gás natural para o futuro. Da automação avançada a análises preditivas, esses estudos de caso e os destaques da mídia mostram estratégias inovadoras que impulsionam o desempenho, reduzem as emissões e aceleram a transformação digital na geração de energia.