Aprimorar sistemas vitais
O equilíbrio dos sistemas da planta é fundamental para manter as operações funcionando sem problemas
Em uma instalação moderna de geração de energia, o equilíbrio de ativos da planta, como torres de resfriamento, sistemas de controle de emissões e bombas auxiliares, apoiam a operação contínua de equipamentos críticos. As tecnologias de monitoramento, diagnóstico inteligente e controle adaptativo em tempo real podem reduzir paralisações não planejadas, melhorar o planejamento de manutenção e aumentar os resultados da planta. Com plataformas escaláveis e interoperáveis, as instalações podem alcançar custos mais baixos no ciclo de vida, mantendo as metas de conformidade e disponibilidade.
Soluções em ação para instalações auxiliares da planta
A implantação bem-sucedida de soluções de monitoramento e controle em torres de resfriamento, sistemas de qualidade do ar e bombas ajudou os produtores de energia a reduzir o consumo de água e energia, estender a vida útil dos ativos e atender a rigorosos padrões regulatórios. Ao identificar sinais iniciais de degradação ou falha, as instalações podem mudar de estratégias reativas para manutenção preditiva — minimizando os custos e aumentando a prontidão operacional.
Aumentar o tempo de atividade do sistema com monitoramento inteligente
As torres de resfriamento são fundamentais para a operação da instalação, mas muitas vezes são subautomatizadas e periodicamente monitoradas devido ao alto custo de implementação de um sistema de monitoramento contínuo. Ao melhorar as estratégias de controle e implementar a automação wireless, é possível manter operações confiáveis com melhor resfriamento do condensador para maximizar o resultado da turbina.
Rosemount™ 1056 Transmissor inteligente de quatro fios
Simplifique a configuração e a calibração de várias medições de análise de líquidos com um transmissor versátil.
Rosemount™ 644 Transmissor de temperatura
Obtenha a medição de temperatura precisa e estável com diagnósticos avançados e flexibilidade de configuração.
AMS Machinery Manager
Centralize o diagnóstico de ativos e simplifique o planejamento de manutenção com ferramentas poderosas de análise de dados.
Documentos relacionados à solução para instalações auxiliares da planta
Descubra nossa coleção de recursos para ver como as tecnologias inteligentes podem reduzir o consumo de recursos, prolongar a vida útil dos ativos e permitir estratégias de manutenção preditiva.
Perguntas frequentes (FAQs)
O equilíbrio dos sistemas de usinas de energia é essencial para a operação confiável e eficiente das usinas a carvão e a gás. Eles incluem todos os componentes de suporte e sistemas auxiliares que mantêm os processos principais funcionando sem problemas. Navegue por estas perguntas frequentes para saber como as tecnologias da Emerson ajudam a monitorar, controlar e otimizar sistemas BOP para reduzir o tempo de inatividade, minimizar as emissões e melhorar a eficiência geral da planta de energia.
Na geração de energia térmica, como usinas de carvão e usinas de gás natural, o equilíbrio da planta de energia refere-se a todos os sistemas e infraestrutura de apoio em uma usina térmica, excluindo as principais unidades geradoras de energia, como caldeiras, turbinas e geradores. Isso inclui bombas, ventiladores, compressores, tratamento de água, manuseio de combustível e sistemas elétricos.
Os sistemas BOP garantem que o equipamento de geração de energia principal opere com segurança e eficiência. Sem componentes de BOP funcionando bem, o desempenho geral da planta, segurança e conformidade com emissões pode ser comprometido.
Os exemplos de BOP incluem sistemas auxiliares de vapor, dessulfurização de gases de combustão (FGD), sistemas de controle de poluição do ar, tratamento de água e manuseio e armazenamento de combustível. Isso é o mesmo para usinas de ciclo combinadas, usinas de cogeração e usinas de carvão.
A automação aumenta a eficiência operacional, minimiza o erro humano, reduz os custos de manutenção e fornece insights de desempenho em tempo real para uma tomada de decisão mais rápida.
A manutenção preditiva usa monitoramento e análise de condições em tempo real para prever problemas no equipamento antes que ocorram falhas, reduzindo o tempo de inatividade não planejado e estendendo a vida útil dos ativos.
A operação eficiente do BOP reduz o consumo auxiliar de energia, apoia um fluxo de processo consistente e garante o desempenho ideal dos equipamentos primários, contribuindo para o resultado geral da planta.