Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount 1056 Transmitter

Rosemount™ 1056 Transmissor inteligente de quatro fios

Supports single or dual sensor inputs, reducing cost per loop and saving panel space. It offers a range of measurements like differential conductivity and dual oxygen for various applications.

O transmissor Rosemount 1056 oferece entrada de sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por circuito e economizando espaço no painel. Este transmissor de análise de líquidos multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do transmissor permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas no local, fazendo com que as mudanças de configuração sejam fáceis.

Principais características

  • Instalação rápida e fácil usando o programa Quick Start, autorreconhecimento das placas do sensor e design modular
  • Grande display personalizável fornece visualização rápida de informações pertinentes
  • Visibilidade dos parâmetros de processo utilizando comunicações digitais HART® ou PROFIBUS DP
  • Conecte facilmente com PLCs e DCSs escolhendo as opções de comunicação HART® ou PROFIBUS DP
  • O transmissor é compatível com uma variedade de sensores de pH, sensores de condutividade, sensores de oxigênio dissolvidos, sensores de cloro, sensores de ozônio e sensores de turbidez da Rosemount. Também oferece um cartão de entrada de vazão/corrente.