Boundless Automation

A Boundless Automation℠ é a visão da Emerson para uma plataforma de automação industrial que integra operações em campo inteligente, edge e nuvem para dar visibilidade, otimização e operações autônomas para toda a empresa. 

Possibilitando o valor multifacetado com Boundless Automation

A Emerson agiliza sua experiência com uma estrutura coesa. Desbloqueie o uso intuitivo, o crescimento escalável e esses principais benefícios:

Unificando dados de operações em um ecossistema industrial

A padronização de uma solução quebra os silos, eliminando a necessidade de soluções "frankenstein" e integrando todas as áreas operacionais em um único ecossistema de software.

Inovação com uma arquitetura perfeita e definida por software

A natureza coesa da arquitetura Boundless Automation elimina a necessidade de integrações de drenagem de recursos de novas tecnologias operacionais.

Otimização para toda a empresa por meio de tensionamento em vários domínios

A padronização de um único ecossistema permite operações abrangentes, pois todos os dados podem ser interconectados, fornecendo uma visão holística para facilitar a tomada de decisões e possibilitar operações otimizadas.

Fallback image
Fallback image
Fallback image

A Boundless Automation nos conduz ao futuro por meio de uma estratégia tripla, unindo campo inteligente, Edge Computing e nuvem em uma plataforma de software segura e flexível. Esse fluxo de dados contínuo permite que aplicações de software rodem diretamente em dispositivos de campo inteligentes, Edge Computing avançado e na nuvem.

Campo inteligente

Fallback image

Liberte seus dados da camada de controle com dispositivos de campo inteligentes. Usando conectividade aprimorada, esses dispositivos transmitem grandes volumes de dados para aplicações na nuvem e na capa Edge para gerar melhor visibilidade, alertas instantâneos e análises detalhadas.

Edge

Fallback image

Habilite o fluxo de dados entre os nós do Edge e a nuvem, sem comprometer o acesso ao controle principal. Obtenha movimento de dados mais fácil da camada de controle para os sistemas empresariais, mantendo metadados vitais para análises profundas de IA e ML.

Nuvem

Fallback image

Acesse simulação, análises, manutenção preditiva e muito mais de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento.

Fallback image

Peter Zornio

Vice-presidente sênior e diretor de tecnologia

“A Boundless Automation é a visão da Emerson da próxima geração de arquitetura de automação que permitirá o fluxo mais livre e a democratização de dados em toda a empresa”, diz Zornio. “Com a Boundless Automation, os clientes corporativos terão o poder de otimizar suas instalações de fabricação em vários domínios e equilibrar as metas de produção com metas de confiabilidade e sustentabilidade.”

Inicie sua jornada rumo à Boundless Automation com o Project Beyond

O Project Beyond é a primeira plataforma digital definida por software e pronta para TO que permite que você expanda suas soluções atuais de automação para além do que elas podem fazer hoje. Estamos construindo uma plataforma de operações corporativas que integra e otimiza com facilidade as operações industriais e cumpre nossa visão da Boundless Automation.

Aproveitando as inovações em controle definido por software, gestão de dados, segurança cibernética de confiança zero e inteligência artificial, a nova plataforma de operações corporativas da Emerson integrará seus ativos de automação, conectando o presente com o futuro enquanto protege seus investimentos atuais.

Embarcando em sua jornada de Boundless Automation: etapas para o sucesso

icon
Identifique metas

As equipes que incorporam uma mentalidade Boundless Automation reconhecem a necessidade de mudança, seja para eliminar o silos de dados que impedem o sucesso do projeto ou para alcançar objetivos específicos, como iniciativas de sustentabilidade.

icon
Moderno

Para implementar a Boundless Automation, as equipes modernizam sistemas obsoletos. Para isso, são utilizados sistemas de controle de última geração e tecnologias avançadas, como Ethernet com camada física aprimorada, 5G, OPC UA, infraestrutura hiperconvergente, containerização e Kubernetes.

icon
Padronize

A Boundless Automation integra todas as camadas de tecnologia (ferramentas, software e controle) para democratizar os dados. Novas soluções devem se encaixar na visão geral. Como alguns dos melhores ecossistemas digitais da atualidade, ela oferece uma experiência perfeita baseada em aplicações, permitindo que os dados fluam livremente por campo, Edge e nuvem, transformando-as em informações essenciais da empresa para ajustes de desempenho fáceis e otimizados.

Contate-nos

Quer saber mais sobre produtos, serviços e & soluções industriais Emerson que oferecemos? Localize o número específico da Emerson em caso de dúvidas, comentários, sugestões e & preocupações.