Otimize o desempenho enquanto atinge metas ambientais
As plantas de tratamento de água e efluentes precisam equilibrar custos, conformidade e impacto à comunidade. Soluções escalonáveis que melhoram a visibilidade e o controle em todos os sistemas de tratamento e distribuição podem ajudar a atingir essas metas . De sistemas de controle inteligentes a instrumentação de alta precisão, os operadores podem obter as informações e a agilidade necessários para manter a segurança, a confiabilidade e o desempenho ambiental.
de redução dos custos de energia com otimização do processo em tempo real
Aproveite as estratégias de controle baseadas em dados para minimizar o consumo de energia em bombas, sopradores e sistemas de aeração.
do tempo de atividade alcançado com estratégias de manutenção preditiva
Evite tempo de inatividade não planejado detectando falhas iniciais nos equipamentos e planejando o serviço com mais eficiência.
de redução de água que não gera receita por meio de detecção e monitoramento de vazamentos
Melhore a gestão de perdas de água com ferramentas avançadas de monitoramento de vazão e pressão.
de monitoramento para relatórios de conformidade e desempenho
Garanta a visibilidade contínua da qualidade da água e dos parâmetros regulatórios com ferramentas automatizadas de medição e relatórios.
Mídia, estudos de caso e histórias de sucesso
Veja como os municípios e usuários industriais estão atingindo metas de desempenho, conformidade e sustentabilidade. Esses estudos de caso destacam resultados práticos, desde reduzir o uso de energia e o tempo de inatividade até melhorar a qualidade da água e a eficiência do operador.
Acesse o conhecimento especializado certo sobre água e efluentes
De plataformas de automação em grande escala a sensores e válvulas de controle com altíssima precisão, cada grupo de negócios traz recursos exclusivos que promovem operações mais eficientes e confiáveis de água e efluentes. Saiba como esses grupos podem ajudar a vencer seus desafios específicos.