Avanço na fabricação de componentes eletrônicos e semicondutores
Com a crescente pressão para reduzir dispositivos, melhorar o desempenho e manter a alta qualidade, os fabricantes precisam de soluções de automação e controle que forneçam precisão e repetibilidade incomparáveis. Nosso portfólio ajuda a otimizar todas as fases do ciclo de vida dos componentes eletrônicos, do processamento de wafers e embalagens de chips à montagem de circuitos impressos e teste final, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência energética e o rendimento.
Melhoria da eficiência do processo
Reduza a variabilidade e aumente a produtividade em linhas de fabricação de precisão.
maior limpeza de ambientes com controle de emissões ultrabaixos
Minimize o vazamento de gás de processo e a contaminação atmosférica com soluções de alta integridade.
de redução do tempo de inatividade do equipamento
Permita a manutenção preditiva com diagnóstico contínuo e análises integradas.
melhor rendimento no processamento de wafers
Mantenha condições de processo exigentes com instrumentação e automação rigorosamente controladas.
Mídia, estudos de caso e histórias de sucesso
Conheça histórias de sucesso e conteúdo multimídia que demonstram como a Emerson apoia a inovação, a eficiência e o desempenho na indústria de componentes eletrônicos e semicondutores.
Onde a inovação se encontra com a integração
Cada grupo de negócios da Emerson oferece recursos exclusivos para a fabricação de componentes eletrônicos e semicondutores, permitindo operações mais responsivas, escaláveis e sustentáveis em linhas de produção e processos de fabricação. Explore as sinergias e soluções projetadas para atender às crescentes demandas desta indústria de alta tecnologia.