Rethinking the cloud to enable enterprise operations and engineering

Repensar a nuvem para permitir operações e engenharia corporativas

Mariana Dionisio, diretora de marketing de produtos DeltaV, explica como as soluções avançadas de softwares hospedados na nuvem permitem que as organizações criem eficiências na engenharia e operações de projetos, resultando em processos otimizados e custos mais baixos. 

Na última década, a nuvem tornou-se sinônimo de armazenamento de dados em grande escala, distribuição de software e, mais recentemente, tentativas de “análise de big data”. Agora, graças à maior capacidade de resposta das comunicações de rede, à inovação de software e fluxos de trabalho organizacionais redesenhados, bem como ao aumento da confiança de anos de uso confiável em TI, a nuvem está se tornando uma parte integrante e em tempo real das estratégias de fluxo de trabalho dos fabricantes, do gerenciamento de projetos de capital às operações diárias de fabricação. 

Os silos de dados limitam as melhorias operacionais 
As organizações desejam obter valor adicional de sistemas operacionais além de apenas controlar a produção. Investimentos em sistemas, sensores e elementos de controle ajudaram a simplificar tarefas e aperfeiçoar o desempenho da planta. No entanto, ganhos maiores podem ser obtidos por meio da otimização multidimensional. Por exemplo, os dados de confiabilidade dos equipamentos podem ser combinados com dados do processo de produção para entender seu impacto mútuo. No entanto, os sistemas de tecnologia na planta e seus dados são frequentemente isolados por função, tornando difícil aproveitar os dados do processo para melhorias de confiabilidade e vice-versa. Da mesma forma, os dados de desempenho detalhados em uma unidade ou nível de ativos de uma planta tinham a visibilidade limitada pelos recursos centrais de engenharia ou outras instalações. Isso restringe a oportunidade de modelar os melhores comportamentos da categoria de uma instalação e estendê-los para outras instalações. 

Tornando as operações em nível empresarial uma realidade 
Para maximizar o desempenho em múltiplas instalações, é essencial estabelecer práticas recomendadas com base na comparação de dados operacionais e de atividades em escala corporativa. Estratégias de controle e de ativos que oferecem o melhor desempenho corporativo poderiam ser modeladas para outras instalações se houvesse uma visão integrada com ferramentas para contrapor diferentes operações e entender comportamentos que fazem a diferença.   

As soluções em nuvem, que gerenciam e analisam grandes quantidades de dados em tempo real, são ideais para identificar tendências de confiabilidade de equipamentos por exemplo. Isso permite a identificação e resolução de falhas das máquinas antes que elas afetem a disponibilidade da planta. A Emerson estima que, em algumas indústrias, cada aumento de 1% na disponibilidade pode ser traduzido em aproximadamente US$ 8,4 milhões em margem de lucro adicional por ano. 

A integração de uma computação baseada em nuvem poderosa está transformando a forma como as organizações operam. Ter dados e sistemas disponíveis de forma segura na nuvem permite que especialistas autorizados de qualquer lugar se envolvam facilmente em melhorias de desempenho. Otimizar os fluxos de trabalho é fundamental para obter maior eficiência, melhor qualidade do produto, segurança e sustentabilidade aprimoradas e custos reduzidos. Exemplos de soluções específicas de operações corporativas incluem: 

  • O software de gerenciamento de fluxo de trabalho DeltaV™ da Emerson simplifica a criação e o gerenciamento de receitas para a produção de ciências biológicas, especialmente em medicamentos de terapia avançada mais complexos e métodos emergentes baseados em células. Isso elimina a dependência do papel e acelera os pipelines de medicamentos e vacinas. 
  • Plataformas de gerenciamento de ciclo de vida baseadas na nuvem, como a experiência digital Guardian™ da Emerson, fornecem gerenciamento centralizado de todos os sistemas de controle, automação e gestão de ativos, gerando a otimização da integridade e do desempenho do sistema. 
  • Softwares de monitoramento de condições baseado na nuvem, como o AMS Machine Works, oferece a especialistas de confiabilidade central a visibilidade sobre a integridade de ativos críticos, como bombas, motores, turbinas, geradores e compressores. Isso permite a rápida identificação de falhas, ajudando a minimizar o tempo de inatividade não programado e aumentando a disponibilidade. 
  • Especialistas em instrumentação de campo central podem monitorar uma frota distribuída de aplicações de medição remotamente, em vários locais, sem exigir acesso de DCS. Isso fornece informações valiosas sobre o desempenho de ativos e aumenta a eficiência do operador. 

Para sistemas baseados na nuvem, o modelo de utilização amplamente comprovado de software como serviço (SaaS) permite que os usuários finais adotem novas soluções sem precisar manter a infraestrutura de TI, como servidores, software, segurança do sistema e atualizações. As equipes podem se concentrar em suas principais competências de fabricação, em vez de na manutenção de sistemas complexos de TI. 

Conquista da complexidade do projeto 
A escala e a complexidade dos projetos modernos de automação de fabricação tornam a utilização de dados um desafio. Muitas vezes construídas de forma modular, as novas instalações raramente são construídas no local. Em vez disso, dezenas de fornecedores trabalham independentemente em uma parte da tecnologia do processo, reunindo tudo para a montagem posterior no projeto. Manter essa matriz de fornecedores de pacotes de tecnologia, empresas de engenharia e equipes de serviço de projeto sincronizadas com um plano de projeto e engenharia comum e em frequente mudança é um desafio extraordinário que, historicamente, resulta em erros e atrasos devido a problemas de gerenciamento de versão ou testes inadequados de componentes de locais remotos do projeto. Manter uma única fonte sobre a documentação de design e engenharia tem sido um desafio para as equipes de projetos há décadas. 

Para enfrentar esses desafios, as plataformas de engenharia e gerenciamento de projetos baseadas na nuvem facilitam a comunicação e a colaboração perfeitas entre equipes globais, fornecedores e clientes, promovendo um ambiente de engenharia mais conectado e ágil. A nuvem oferece um conjugado entre pessoas e ativos distribuídos, com soluções de software sofisticadas que melhoram a eficiência da engenharia. Estes são alguns exemplos: 

  • A Emerson está aproveitando a nuvem para melhorar a engenharia do projeto, acomodar alterações tardias, permitir o compartilhamento de dados em todas as disciplinas e garantir a segurança por projeto. Isso permite que equipes de engenharia multidisciplinares colaborem de forma mais eficaz durante o ciclo de vida de um projeto, fornecendo uma única fonte para o design e a configuração de E/S, todos os cronogramas e documentação de design do projeto, gerenciamento de versão confiável, gerenciamento integrado de FAT e testes e configuração e gerenciamento de sequência simulada. 
  • À medida que as equipes de projeto evoluem para verificar a configuração do sistema e do processo, mesmo remotamente, há uma oportunidade para operadores e engenheiros se conectarem a réplicas simuladas de seus sistemas de controle, gerenciadas e mantidas por um terceiro, de qualquer lugar por meio de uma interface da Web segura, reduzindo, assim, os custos associados a equipamentos físicos locais. Softwares como o DeltaV Simulation Cloud da Emerson criam um gêmeo digital abrangente que suporta o desenvolvimento e testes de estratégia de controle, treinamento do operador e avaliação de competência. 
  • Para equipes de projetos distribuídas, incluindo fornecedores inerentemente desconectados que trabalham em partes de um pacote de ativos, o escritório virtual remoto da Emerson permite que todas as partes interessadas acessem arquivos, participem de discussões e compartilhem seu conhecimento em todo o ciclo de vida do projeto. Isso reduz os cronogramas do projeto e os custos gerais. 
  • Em projetos de migração, todo o histórico, configurações e estratégia de controle operacional de um sistema existente e provavelmente desatualizado devem ser transferidos para uma nova plataforma. Isso pode ser ainda mais desafiador do que construir um novo sistema. O software DeltaV Revamp da Emerson na nuvem supera esse desafio empregando a IA. Ele utiliza um banco de dados abrangente de projetos anteriores do sistema de controle da Emerson para corresponder automaticamente e converter até 70% das configurações herdadas. Ao eliminar fluxos de trabalho manuais, a solução economiza tempo significativo, minimiza riscos e erros e reduz os custos em até 15%. 

Resumo 
Durante todo o ciclo de vida de uma instalação, do projeto às operações, a nuvem redefine a colaboração entre equipes, a execução dos fluxos de trabalho e a otimização do desempenho. Ela permite que equipes de projetos remotas e desconectadas operem como uma equipe integrada e permite que as instalações distribuídas compartilhem e repliquem os melhores comportamentos para melhorar o desempenho de todos os ativos. 

Saiba tudo sobre a Boundless AutomationSM em “Inovações em automação”.