Crie, gerencie e acesse seu gêmeo digital de qualquer lugar com segurança
O DeltaV Simulation Cloud é um software como serviço (SaaS) que oferece uma plataforma econômica, segura e intuitiva para testes e treinamento. Os operadores e engenheiros podem se conectar a replicações simuladas dos sistemas de controle, gerenciadas e mantidas pela Emerson, de qualquer lugar do mundo através de uma interface da Web segura.
Isso aumenta a flexibilidade e a facilidade de colaboração, fornecendo acesso a vários usuários em vários locais, além de reduzir os custos associados ao equipamento e espaço físicos.
Benefícios
Um ambiente seguro para colaboração e treinamento
O método de acesso da autenticação multifator e de vários usuários do DeltaV Simulation Cloud cria uma conexão eficiente e segura a um ambiente de engenharia para desenvolvimento e testes em um recurso compartilhado.
Escalabilidade para se adequar às suas necessidades de ciclo de vida útil
Os pacotes do DeltaV Simulation Cloud atendem às necessidades e orçamentos de sua planta e podem ser expandidos para aumentar a capacidade de engenharia ou os recursos de simulação.
Melhore os processos de gerenciamento de mudanças
O DeltaV Simulation Cloud fornece um ambiente off-line para processos de gerenciamento de mudanças, bem como um local centralizado para especialistas da Emerson apoiarem as atividades de manutenção e melhoria contínua.
Acesse um gêmeo digital com custos reduzidos
O DeltaV Simulation Cloud reduz significativamente os custos associados aos equipamentos e à manutenção no local ao aproveitar a infraestrutura e a experiência em soluções internas gerenciadas pela Emerson, oferecendo aos usuários os recursos de gêmeo digital com menor investimento inicial.
O DeltaV Simulation Cloud integra modelos de processo dinâmicos com simulação de controle, criando um gêmeo digital abrangente que suporta:
Desenvolvimento e testes de estratégias de controle
Treinamento de operadores e avaliação de competências
Estudos de operacionalidade e projetos de melhoria
Gestão de normas
Suporte ao comissionamento virtual
Perguntas frequentes
Sim, o DeltaV Simulation Cloud pode ser usado como um ambiente de simulação independente sem um sistema DeltaV ativo. Isso permite que as equipes criem, testem e treinem estratégias de controle durante o desenvolvimento inicial e os estágios de pré-comissionamento do projeto sem depender de sistemas de produção.
O DeltaV Simulation Cloud fornece um gêmeo digital altamente realista ao combinar a lógica de controle real do DeltaV com modelos de processo dinâmicos. Isso garante que as telas do operador, os alarmes e o comportamento do sistema reproduzam com fidelidade as condições reais da planta para testes e treinamentos precisos.
Sim, o DeltaV Simulation Cloud oferece suporte ao acesso de vários usuários, permitindo que engenheiros, operadores e especialistas no assunto colaborem simultaneamente de diferentes locais no mesmo ambiente de simulação.
O DeltaV Simulation Cloud é usado para treinamento e engenharia. As equipes podem testar estratégias de controle, validar alterações do sistema antes da implantação e realizar comissionamento virtual, ajudando a reduzir o risco antes de implementar atualizações em sistemas de produção ativos.
Em muitos casos, o DeltaV Simulation Cloud pode substituir os sistemas de simulação locais, fornecendo um ambiente hospedado na nuvem baseado em assinatura. Isso reduz a necessidade de hardware dedicado e reduz os custos de infraestrutura e de manutenção.
O DeltaV Simulation Cloud resolve os principais desafios, como treinamento arriscado de operadores em sistemas ativos, acesso limitado a ambientes de simulação e fluxos de trabalho lentos de engenharia. Ao permitir uma simulação segura, remota e sempre disponível, wlw ajuda as equipes a trabalhar com mais eficiência e a reduzir os riscos operacionais.