Maximize a eficiência operacional e a flexibilidade da produção
À medida que aumenta a concorrência no setor químico, metodologias de desenvolvimento e tecnologias de produção econômicas e flexíveis são necessárias para garantir o sucesso. Não importa quais são as necessidades do seu projeto, a Emerson tem a tecnologia e o conhecimento certos para ajudar você a resolver seus maiores desafios de produção e manter a liderança no mercado.
Ao usar os Sistemas de controle distribuído (DCS) DeltaV™ e outras soluções da Emerson, os fabricantes de produtos químicos terão produtos de maior qualidade, ajustes mais eficientes, controle mais refinado e melhor visibilidade do processo, colocando as pessoas certas no lugar certo com as informações certas.
Atinja o sucesso operacional e comercial através da automação aplicada
Com mais de 6.000 transições para as soluções DeltaV de todos os tipos de sistemas obsoletos, a Emerson tem a experiência para conduzir sua empresa na transição para um sistema de controle moderno. Temos processos e pessoas que podem ajudar a avaliar o estado da sua automação, quantificar os benefícios operacionais e justificar, planejar e executar seu projeto. Com mais de 5.000 recursos de projetos em todo o mundo, seu projeto pode ser executado sem falhas, dentro do prazo e com impacto mínimo na produção.
Reduza o tempo de produção com fabricação flexível
Adapte-se facilmente para acompanhar as mudanças nas demandas do mercado mesmo com orçamentos apertados. Com os sistemas DeltaV, os usuários podem se preparar para implementar alterações e atualizações de alta qualidade. Por exemplo, o controlador PK DeltaV pode ser escalonado de sistemas pequenos a grandes, com capacidade tão flexível de processamento de E/S que o sistema muda de acordo com as necessidades. Ele também pode ser integrado a um sistema DeltaV já instalado para reduzir o custo, minimizar a colocação em funcionamento de novas bateladas e facilitar trocas de produção.
Reduza a complexidade da integração entre sistemas e dados
A integração fácil entre os sistemas DeltaV e os dados significa que os sistemas operam com o conjunto de dados atual. A tecnologia DeltaV ajuda você a aproveitar os blocos de construção de automação comuns em todas as etapas para facilitar a transferência de tecnologia e a integração e o gerenciamento de informações. As informações estão disponíveis para as pessoas certas, no momento certo, nos lugares certos e no formato certo, para que elas possam trabalhar juntas com uma mesma fonte confiável.
Simplifique a conformidade sem aumentar despesas
Muitos aspectos do sistema DeltaV foram projetados para simplificar a conformidade com as normas industriais, logo desde o início, para que você não precise investir mais em ferramentas ou gastar mais tempo para alcançar a conformidade. Com a tecnologia DeltaV, é mais rápido e fácil introduzir um novo processo. Ela permite um maior gerenciamento de patches para manter seus relatórios atualizados e com o devido suporte. Além disso, a tecnologia DeltaV pode simplificar a combinação da rastreabilidade de auditoria com os relatórios gerais de batelada.
Fortaleça as operações da planta contra ameaças cibernéticas
O DeltaV oferece um novo nível de confiança e proteção contra ameaças à segurança cibernética, sendo um dos únicos sistemas com certificação de segurança cibernética total. O DeltaV v14 tem a certificação ISASecure SSA Nível 1 e conformidade com IEC 62443, demonstrando comprovação, por uma entidade independente, de que os desenvolvedores da Emerson são treinados para desenvolver códigos seguros e que o sistema como um todo é resistente a ameaças cibernéticas emergentes.
Monitore a integridade dos ativos e dos processos com segurança em praticamente qualquer lugar
Conectividade remota e segura permite que líderes acessem informações sobre processos e sistemas e monitorem a integridade do sistema em praticamente qualquer lugar. Ao usar tecnologias remotas para monitorar dados do processocom oDeltaV Mobile ou gerenciar a integridade dos ativos remotamente com o AMS™ Optics, você pode visualizar toda a operação com segurança.
Implemente soluções padronizadas, mantendo a flexibilidade
Os especialistas da Emerson colaboram com OEMs, EPCs e usuários finais para fornecer soluções padronizadas de DeltaV e minimizar o impacto dos custos de desenvolvimento extras. Com tecnologias líderes do setor, como o Comissionamento inteligente, CHARMs e o controlador PK, você pode facilmente acomodar ajustes tardios para que atendam aos requisitos exclusivos do usuário final, tornando as mudanças do projeto mais fáceis e rápidas.