Uma das melhores experiências de operações do setor, pronta para o uso
O DeltaV Live oferece uma experiência de operações de alto nível, projetada para os atuais requisitos de operadores de alto desempenho. A Interface Homem-Máquina (MHI) altamente personalizável é a primeira HMI de DCS a oferecer suporte nativo ao HTML5, criando a base para gráficos universais e multiplataforma fáceis de desenhar e configurar. O ambiente de engenharia no Graphics Studio simplifica a configuração, aumentando a produtividade e a dependência de scripts para tarefas comuns. Experimente o acesso com um único clique a gráficos, navegação hierárquica incorporada, layouts, diretórios e outras aplicações.
Construído com propósito
Ferramentas integradas que incorporam os padrões do setor e as melhores práticas para aumentar a consciência situacional
Moderno
Os gráficos em HTML5 estabelecem a base para a independência de plataforma nos displays
Fácil
A configuração é intuitiva e pensada para o ciclo de vida de todos os gráficos

Histórias reais, resultados reais
Ouça como a Covestro, em Baytown, liderou a transição de sua HMI do DeltaV Operate para o DeltaV Live. Começando com uma unidade piloto, a equipe modernizou os gráficos, melhorou a experiência do operador com temas personalizáveis e criou uma biblioteca escalável de objetos de alto desempenho. Isso resultou em uma configuração mais rápida, um visual mais limpo e a crescente adoção em 19 sistemas DeltaV.
A IHM do DCS mais avançada e intuitiva
A ISA-101 recomenda uma hierarquia de exibição que fornece uma visão estruturada do escopo de responsabilidade com a capacidade de detalhamento.
O DeltaV Live coloca tudo o que os operadores precisam ao alcance de suas mãos com recursos intuitivos, como layouts personalizáveis, navegação hierárquica, consolidação de alarmes e GEMs de alto desempenho para executar e monitorar processos de forma eficaz.
Pesquisas indicam que mais de 26% dos incidentes industriais são atribuíveis ao erro do operador. O DeltaV Live ajuda a reduzir esses erros com uma IHM intuitiva e centrada no operador que inclui recursos como áreas de relógio, displays Web integrados para procedimentos operacionais e visualização SFC (gráfico de sequência de acontecimentos).
Displays avançados do operador podem aumentar a taxa de sucesso no manuseio de situações anormais de 70% para 96%.
O DeltaV Live permite que os operadores visualizem e respondam rapidamente a alarmes com recursos como listas de alarmes, banners e ajuda com alarmes.
O DeltaV Live permite que usuários criem e adaptem rapidamente displays no Graphics Studio e capacita operadores a personalizar seu ambiente com temas, vários idiomas de tempo de execução e displays Web para integração com outros softwares.
Os displays podem ser publicados enquanto o sistema está on-line, permitindo uma distribuição mais rápida.
Ouvido na Emerson Exchange
Melhore a consciência situacional e a tomada de decisões
Uma interface de operador bem projetada é essencial para um controle eficaz da planta, aumentando a consciência situacional e permitindo uma tomada de decisão mais rápida e de alta qualidade. Os principais indicadores emparelhados com objetos de alto desempenho capturam a atenção do operador e pintam um quadro da situação bem antes de atingir os pontos de ajuste do alarme. Displays orientados às tarefas e de visão geral fornecem o contexto necessário para que os operadores gerenciem com confiança as operações normais, partidas, desligamentos e eventos inesperados.
O DeltaV Live foi criado com princípios de projeto centralizado no ser humano desde o início, incorporando as melhores práticas do consórcio Central de desempenho de operadores e os padrões do setor, como hierarquias de displays integradas e navegação hierárquica, proporcionando visibilidade do alarme em contexto com a capacidade de navegação e respostas rápidas. Os operadores podem ampliar seu ambiente rapidamente, reduzindo a dependência de soluções pré-projetadas e permitindo que eles monitorem e controlem de forma mais intuitiva e fácil suas plantas.
Desenvolvimento de filosofia
Alinhar-se aos padrões e às práticas recomendadas em toda a empresa
Oficina de design de display
Exibir displays de alto desempenho específicos do usuário
Revisão do display
Racionalizar as lacunas entre o display atual e a filosofia de display
Gerenciamento de mudanças de cultura
Conquistar o comprometimento dos operadores
Instalação e manutenção
Exibir o carregamento e o treinamento com fatores humanos
Perguntas frequentes
O DeltaV Live usa displays de alto desempenho, informações contextuais e dados do processo em tempo real para ajudar os operadores a reconhecer condições anormais mais rapidamente. Ao apresentar informações críticas de forma clara, os operadores podem se concentrar nas mudanças mais importantes do processo e responder com mais eficácia.
Sim. O DeltaV Live permite que as organizações criem displays personalizados para diferentes usuários e funções de trabalho. Operadores, engenheiros e o pessoal de manutenção podem acessar as informações mais relevantes para suas responsabilidades, melhorando a produtividade e a tomada de decisões.
O DeltaV Live usa um ambiente de design moderno baseado em HTML5 que facilita a criação, modificação e manutenção dos elementos gráficos do operador. Isso pode reduzir o esforço de engenharia e ajudar as plantas a manter uma experiência consistente do operador em todo o sistema.
O DeltaV Live oferece aos operadores a flexibilidade para personalizar seu ambiente operacional por meio de temas, layouts e preferências de display configuráveis. Os operadores podem selecionar temas que ajustam a aparência visual da interface, ajudando a melhorar o conforto, a legibilidade e a usabilidade durante as operações diárias. O DeltaV Live também oferece suporte a várias linguagens de tempo de execução e espaços de trabalho personalizáveis, permitindo que as organizações adaptem a experiência do operador às suas necessidades específicas, mantendo uma IHM consistente e de alto desempenho.
Para organizações que implementam os princípios de Design centrado no humano, temas podem ser usados para criar um ambiente de sala de controle que se alinhe às preferências do operador e às normas do local sem afetar a funcionalidade ou o desempenho do sistema de controle. Quando os displays são construídos usando os padrões de cores do DeltaV Live, as alterações de tema podem ser aplicadas de forma consistente em todo o sistema.
O DeltaV Live oferece suporte a elementos gráficos reutilizáveis e desenvolvimento de display padronizado, facilitando para as organizações a manutenção de uma estratégia consistente de HMI em várias unidades, locais ou operações globais.
O DeltaV Live combina displays de processos, tendências e informações de alarmes em uma experiência unificada para o operador. Isso permite que o pessoal entenda rapidamente as condições do processo, investigue alarmes no contexto e responda a possíveis problemas com mais eficiência.