Automação industrial e software para o setor de papel e celulose

O controle de processos e soluções de software integrados proporcionam melhor desempenho da planta e consistência de produção.

Transforming mill operations and increasing profitability with end-to-end solutions

Transformar as operações da planta e aumentar a lucratividade com soluções completas

Na indústria de celulose e papel altamente competitiva, aqueles com melhor desempenho descobriram maneiras de aumentar a produção e a qualidade, minimizando os custos. Durante décadas, os especialistas da Emerson orientaram muitas empresas no caminho da excelência operacional, reduzindo o uso de energia e produtos químicos, tempo de inatividade da produção e a variabilidade de processo. 

Aproveitando as tecnologias da DeltaV™, os pacotes de tecnologia de aplicação, a gestão de ativos integrados, o suporte ao ciclo de vida e a nossa equipe energizada de especialistas da Emerson, você pode reduzir a variabilidade do processo, melhorar a confiabilidade, reduzir o consumo energético, impulsionar a rentabilidade e minimizar o risco global do projeto.

Optimize production and quality by reducing process variability

Otimize a produção e a qualidade reduzindo a variabilidade do processo

Sem uma ótima medição e visibilidade da operação da sua planta, a variabilidade do processo pode fazer com que sua planta opere de forma deficiente, com quebras de lâminas e perda de rentabilidade. Além disso, os funcionários podem estar estimando pontos de dados críticos que levam à qualidade e produção inconsistentes dos produtos. Uma solução está aproveitando o aplicativo DeltaV SmartProcess Cook que controla o processo para otimizar o número kappa, ajudando a eliminar as adivinhações e ajustar corretamente os parâmetros do processo.

Achieve operational and business success through applied automation

Atinja o sucesso operacional e comercial através da automação aplicada

Com mais de 6000 transições do DeltaV para todos os tipos de sistemas obsoletos, a Emerson tem a experiência para conduzir sua empresa na transição para uma transformação moderna da planta.  Temos processos e pessoas para avaliar o estado da sua automação, quantificar os benefícios operacionais, justificar, planejar e executar seu projeto. Com mais de 5.000 recursos de projetos em todo o mundo, seu projeto pode ser executado sem falhas, dentro do prazo e com impacto mínimo na produção.

Execute Proactive Strategies to Predict and Prevent Equipment Failure to Increase Profit

Execute estratégias proativas para prever e evitar falhas de equipamentos para aumentar o lucro

Ter uma estratégia proativa de gestão de confiabilidade é o segredo contra a redução do desempenho operacional, ao mesmo tempo em que melhora a disponibilidade do processo e reduz os custos operacionais. Ao alavancar o Plantweb Optics, você conta com coleta de dados de ativos automatizada em tempo real dentro da planta e canalizada para plataformas de diagnóstico e análise, visando ajudar a visualizar, analisar e prever o desempenho. Com esses dados acionáveis, o serviço e a manutenção da planta são contínuos com integrações e fluxos de trabalho do CMMS, facilitando a manutenção da integridade das condições do ativo e tornando-se proativo em vez de reativo.

Strengthen your mill operations against cyber threats.

Fortaleça as operações da planta contra ameaças cibernéticas

O DeltaV oferece um novo nível de confiança e proteção contra ameaças à segurança cibernética, sendo um dos únicos sistemas com certificação de segurança cibernética total. O DeltaV v14 tem a certificação ISASecure SSA Nível 1 e conformidade com IEC 62443, demonstrando comprovação, por uma entidade independente, de que os desenvolvedores da Emerson são treinados para desenvolver códigos seguros e que o sistema como um todo é resistente a ameaças cibernéticas emergentes.

Reduce system and data integration complexity

Reduza a complexidade da integração entre sistemas e dados

A integração fácil entre os sistemas DeltaV e os dados significa que os sistemas operam com o conjunto de dados atual. A tecnologia DeltaV ajuda você a aproveitar os blocos de construção de automação comuns em todas as etapas para facilitar a transferência de tecnologia e a integração e o gerenciamento de informações. O controlador PK DeltaV pode ser escalonado de sistemas pequenos a grandes, e pode ser flexível no processamento de E/S para que o sistema mude de acordo com as necessidades.

Segmentos atendidos pelos sistemas de automação da Emerson

Fallback image
Fabricação de fibras secundárias
Fallback image
Plantas de celulose virgem
Fallback image
Fabricação de embalagem
Fallback image
Fabricação de toalhas e tecidos
Fallback image
Revestimento leve
Fallback image
Papéis especiais
Fallback image
Serviços gerais e recuperação de energia
Fallback image
Plantas integradas