DeltaV PK Controller

Potente e autônomo. Facilmente integrado.

Oferecendo a solução de controle mais versátil do mercado, o controlador DeltaV PK pode ser implementado em aplicações de pequena escala, como unidades skid, até aplicações tradicionais de controle em grande escala.

O controlador adequada ao propósito pode funcionar como um sistema autônomo e integrar-se perfeitamente a um sistema DeltaV maior, resultando em um único sistema e banco de dados nativos, o que permite reduzir o cronograma do projeto e acomodar as mudanças tardias.

O controlador DeltaV PK gerencia suas mais exigentes demandas, independentemente do tamanho ou etapa da operação. Com execução de lógica mais rápida, portas Ethernet nativas integradas e protocolos nativos de dispositivos, o controlador PK DeltaV gerencia uma ampla gama de tamanhos de sistema e aplicações.

Fallback image

Como funciona?

Flexible Operating Environments

Ambientes operacionais flexíveis

Projetado para operação independente, o controlador PK oferece controle robusto sem conexão com um servidor, painel de IHM ou outros elementos do sistema de controle distribuído (DCS).

Ele também pode ser configurado como um nó nativo no DCS DeltaV, fornecendo uma solução perfeita para aplicações de controle de alta velocidade.

Expanda seu conhecimento

Controlador PK DeltaV

O controlador PK da DeltaV apresenta execução de lógica mais rápida, protocolos de dispositivo Ethernet nativos integrados e muitos tamanhos escaláveis, permitindo atender a uma grande variedade de aplicações como controle de dispositivos Ethernet, poços de produção e uma grande variedade de tamanhos de sistema. Desde aplicações de pequena escala, como unidades skid, até operações de controle tradicionais em grande escala, o controlador multifuncional e versátil pode atender às suas demandas mais exigentes, independentemente do porte ou da etapa da sua operação.

Características

  • Executar de forma autônoma ou como parte de um sistema DeltaV. 
  • Integra-se perfeitamente a um sistema DeltaV, resultando em um único banco de dados e sistema nativo 
  • Elimina os exercícios de mapeamento de dados custosos e demorados 
  • Economiza espaço no painel com as seis portas Ethernet integradas 
  • Oferece suporte a redundância 1:1 sem adicionar espaço físico ocupado nem exigir alterações de configuração 
  • E/S flexível compatível com o cartão de E/S CHARMs série M tradicional, série S tradicional e cartões de E/S wireless para melhor atender às necessidades do sistema 
  • Segurança integrada com rearranjo eletrônico DeltaV SIS e agente de resolução lógica de segurança DeltaV 1508 
  • Conecte facilmente dispositivos de terceiros, incluindo HMIs de painel e inversores de velocidade variável, de forma nativa, sem a necessidade de placas Ethernet ou de E/S dedicadas ​ 
  • Acesso seguro com várias camadas de proteção e criptografia para evitar acesso não autorizado 
  • Execução de lógica mais rápida para melhor desempenho do sistema 
  • Mantenha a configuração por 18 meses sem energia