Maximizando a capacidade, a produtividade e a receita das flutuações do mercado
A Emerson oferece às empresas midstream de petróleo e gás soluções de automação integradas e serviços de execução de projeto para terminais líquidos, operações de tubulação e instalações de processamento de gás. As soluções da Emerson conectam o campo à empresa em tempo real para reduzir o custo, maximizar a utilização de ativos e monitorar o desempenho operacional.
Com o usuário final em mente, vamos colaborar com os OEMs e EPCs para fornecer soluções padronizadas de DeltaV™ para minimizar os custos e maximizar as operações e as integrações dos equipamentos. Se você precisa de um sistema de controle distribuído (DCS) com escala total, um PLC ou algo parecido, o nosso portfólio abrangente oferece a escala e a flexibilidade para atender inúmeras aplicações e os requisitos de desempenho que você exige.
Reduza o custo total de propriedade através da colaboração antecipada
Ao colaborar ao longo dos estudos de engenharia e design, ajudamos você a definir suas metas de automação e de estratégia de projeto estabelecendo a base para a inicialização bem-sucedida do projeto e a excelência operacional durante todo o ciclo de vida da sua planta. Nosso programa Project Certainty transforma digitalmente seu projeto através de estratégias modernas de gerenciamento de projetos, práticas inovadoras de engenharia e tecnologias digitais que eliminam até 20% a 30% dos custos do projeto.

Acelere os cronogramas do projeto com o comissionamento automatizado
Impactando positivamente a segurança geral da execução do projeto, o comissionamento inteligente ajuda os projetos de automação a cumprir prazos rigorosos e variáveis. Comissione dispositivos em minutos, não horas, com nova funcionalidade no DeltaV DCS e o software de gerenciamento de ativos do AMS Device Manager, melhorando a configuração, os testes e a documentação da vinculação de dispositivos.
Conquiste excelência e eficiência operacionais com aplicativos de controle avançados
Obtenha o máximo de suas operações midstream com DeltaV DCS, que proporciona controle superior com suas aplicações de controle avançado incorporadas. Os aplicativos de controle avançado DeltaV incluem controle preditivo de modelos, monitoramento e ajuste adaptativo do circuito, previsão de qualidade e otimização com fatores limitadores, permitindo que você ajuste as estratégias diariamente para aproveitar as vantagens dos preços e flutuações de mercado.
Fortaleça suas operações contra ameaças virtuais
O DeltaV oferece um novo nível de confiança e proteção contra ameaças à segurança cibernética, sendo um dos únicos sistemas com certificação de segurança cibernética total. O DeltaV tem a certificação ISASecure SSA Nível 1 e conformidade com IEC 62443, demonstrando comprovação, por uma entidade independente, de que os desenvolvedores da Emerson são treinados para desenvolver códigos seguros e que o sistema como um todo é resistente a ameaças cibernéticas emergentes.
Adote uma abordagem moderna no gerenciamento da conformidade regulatória
As regulamentações estão mudando especialmente em torno de emissões para os proprietários de armazenamento e oleodutos. Ao estabelecer uma visibilidade mais profunda dos processos e capturar registros de dados valiosos que criam a rastreabilidade, você tomou o primeiro passo para lidar com a conformidade. Registros eletrônicos de turnos e manutenção, rastreabilidade de auditoria e análise de desempenho do sistema de detecção de vazamentos, e registros de treinamento de operadores, todos eles informam as atividades de coleta de dados para auditorias de conformidade.