Minimize os custos operacionais, melhore o rendimento da qualidade e aprimore o desempenho da planta
Tecnologias em destaque
Histórias reais, resultados reais
A Covestro aumenta a eficiência da produção de poliéster usando controle avançado do processo
Explore a tecnologia DeltaV
Expanda seu conhecimento
Perguntas frequentes
O controle preditivo de modelo do DeltaV analisa as interações do processo e prevê o comportamento futuro para otimizar as ações de controle. Isso ajuda a reduzir a variabilidade de processo, aumentar o rendimento e permitir que as operações funcionem mais próximas das restrições sem comprometer a segurança ou a qualidade.
O Controle avançado do DeltaV melhora a eficiência estabilizando processos, reduzindo a variabilidade e automatizando estratégias de controle complexas. Isso leva a uma melhor qualidade do produto, produtividade otimizada e uso mais eficiente de energia e matérias-primas, reduzindo os custos operacionais gerais
Ao contrário dos métodos de controle tradicionais que dependem principalmente de circuitos PID básicos, o Controle avançado do DeltaV integra técnicas avançadas como modelos preditivos, controle adaptativo e análises diretamente no DCS. Isso permite que ele lide com processos complexos e multivariáveis e com diferentes condições de forma mais eficaz. O Controle e análise avançados do DeltaV inclui um conjunto de ferramentas incorporadas para controle preditivo de modelo, ajuste de circuito adaptativo, monitoramento de desempenho de circuitos de controle, modelagem de redes neurais, controle de lógica fuzzy e análise estatística avançada.
O Controle avançado do DeltaV foi projetado como uma solução incorporada ao sistema DeltaV, o que significa que pode ser configurado, testado e implantado usando ferramentas integradas sem a necessidade de sistemas separados. Isso simplifica a implementação, reduz o tempo de engenharia e facilita a manutenção contínua.
O Controle avançado do DeltaV combina controle preditivo de modelo, verificação de processo de circuito fechado em tempo real e análises avançadas para avaliar e otimizar continuamente o desempenho do processo. Isso ajuda as instalações a manter as metas operacionais, melhorar o rendimento e responder de forma mais eficaz às mudanças nas condições do processo.