Ative controle superior facilmente para melhorar projetos e o sucesso operacional
Em um ambiente em que a mineração é fundamental para o funcionamento da economia mundial e você é encarregado de fazer mais com menos, entregar projetos a tempo, melhorar o desempenho e a produção e garantir operações mais seguras e sustentáveis parece quase impossível. A rede global dedicada de especialistas da Emerson ajudou diversas operações de metais e mineração a implementar Sistemas de controle distribuídos DeltaV de maneira fácil e econômica. O DeltaV permite uma visão em tempo real, confiável, bem como um controle superior de seu processo para melhorar a produção e o desempenho, além de proporcionar operações mais seguras e sustentáveis.
Transferência de dados e compartilhamento de recursos com segurança, facilidade e eficiência
As tecnologias DeltaV facilitam a integração perfeita e segura de uma variedade de sistemas e tecnologias, minimizando a necessidade de recursos. Quando os dados passam pelo sistema de controle DeltaV, eles são automaticamente contextualizados, o que significa que você terá mais dados úteis e maior visibilidade em seu processo e produção em cada local, além de minimizar a necessidade de etapas manuais e economizar tempo e dinheiro.
Obtenha conformidade e confiança de cima para baixo de nível 1 ISASecure SSA e IEC 62443 para que todo o sistema, do controle à análise empresarial, seja fortalecido contra ameaças cibernéticas emergentes.
Alcance facilmente operações mais verdes e sustentáveis
O DeltaV facilita a padronização em uma arquitetura de sistema de controle e ajuda a garantir uma maior recuperação dos materiais extraídos. As tecnologias avançadas de controle de processo e a conexão simples aos sistemas de controle elétrico ajudam as equipes a analisar a integridade de seu sistema, ajustar a produção para melhor uso de água e energia e melhorar o desempenho, construindo uma ponte para uma maior sustentabilidade operacional.
Alcance o sucesso do projeto enquanto constrói uma ponte para a excelência operacional
Você trabalhará junto à rede global de recursos locais e dedicados da Emerson para garantir o sucesso de projetos de capital por meio de estratégias modernas de gestão de projetos e práticas de engenharia inovadoras. Ao alavancar nossas tecnologias flexíveis sem precedentes que reduzem a complexidade, implementação e custos de manutenção, você não só alcançará o sucesso do projeto, mas também a excelência operacional.
Tome decisões mais inteligentes e mais rápidas para obter um melhor desempenho
O DeltaV é compatível de forma nativa com motores de análise e dispositivos de análise Edge, permitindo a operação remota ao simplificar a transferência de informações. Você obterá dados comprovados, confiáveis e em tempo real, bem como informações sobre o processo e a integridade de seus ativos para melhorar o desempenho de seu processo e produção. Isso significa que você economizará tempo, dinheiro e recursos e se concentrará em tomar decisões de negócios.
Defina padrões em uma arquitetura de sistema de controle único e reduza custos
O DeltaV se integra facilmente a uma ampla variedade de tecnologias e sistemas. As tecnologias DeltaV facilitam a padronização em uma única arquitetura de controle para fácil coleta e contextualização de dados para uso local, bem como o compartilhamento seguro e eficiente. Reduzindo a complexidade, integrando