DeltaV™ Mobile

Veja dados do processo em tempo real, tendências históricas e receba notificações de alarme do seu dispositivo móvel, em praticamente qualquer lugar

Suas operações ao seu alcance, em praticamente qualquer lugar

O DeltaV Mobile está transformando as operações capacitando sua equipe para melhorar o desempenho e a segurança com dados críticos ao alcance das mãos, em praticamente qualquer lugar. Monitorar a integridade operacional sob demanda acessando valores de processo em tempo real, tendências, alarmes, dados do historiador e outras informações importantes de qualquer dispositivo móvel.

Opere sua planta em seu potencial máximo

O DeltaV Mobile pode ajudá-lo a tomar decisões mais rápidas e melhores, com acesso somente de leitura a dados críticos a qualquer hora e em qualquer lugar. Mantenha-se conectado às suas operações monitorando dados em tempo real, tendências e alarmes, e melhore a conscientização situacional com notificações proativas de alarme.

Conheça a integridade de suas operações, sob demanda

Veja os dados, tendências e alarmes do processo em tempo real de vários sistemas DeltaV, historiadores e muito mais.

Media

Vídeos em destaque

video-media
Visão geral do aplicativo DeltaV Mobile
Visão geral do aplicativo DeltaV Mobile

Neste vídeo, apresentaremos o aplicativo DeltaV Mobile para destacar seus principais recursos, incluindo dados disponíveis, listas de observação, listas de alarmes e compartilhamento de dados com seus colegas de trabalho.

Expanda seu conhecimento

Perguntas frequentes

O DeltaV Mobile é uma plataforma que fornece acesso somente de leitura a dados de operações críticas em dispositivos iOS e android. Gerentes, engenheiros e operadores permanecem conectados a valores, tendências, alarmes e KPIs em tempo real da planta, de um escritório ou fora do site, com filtros que colocam as informações certas na frente das pessoas certas.

Uma sessão remota coloca você em uma estação de trabalho, o que significa abrir o sistema de controle para acesso remoto e assumir esse risco. O DeltaV Mobile é uma extensão do DeltaV somente leitura, portanto, não há acesso de escrita para expor. Ele também ignora o trabalho de configuração usando suas configurações existentes do DeltaV e reflete as alterações automaticamente, oferecendo telas móveis projetadas especificamente em vez de uma exibição da sala de controle em um telefone.

Não. O DeltaV Mobile usa suas configurações e alarmes existentes do DeltaV e reflete as alterações automaticamente quando você as faz no DeltaV. Não há configuração paralela para construir ou manter.

Sim. O DeltaV Mobile combina dados e alarmes de sistemas DeltaV e não DeltaV em visualizações consolidadas, sem a necessidade de nenhuma configuração adicional do DeltaV. Fontes não DeltaV se conectam por meio do OPC Classic Da para dados em tempo real de sistemas de controle e PLCs, e do OPC Classic HDa para dados históricos de historiadores e PLCs. as listas de observação podem misturar informações DeltaV e não DeltaV, e alertas personalizados podem ser acionados a partir de ambos.

a maioria das ferramentas de notificação informa que algo aconteceu. O DeltaV Mobile fornece a mesma mensagem de alarme detalhada que um operador vê, com estado, prioridade, tendências de processo relevantes e ações recomendadas por meio da ajuda de alarme do DeltaV onde estiver configurada. A pessoa que a recebe pode decidir o que fazer sem primeiro rastrear o contexto.

Os alarmes e alertas personalizados são encaminhados para destinatários designados, em sequência. Se ninguém reivindicar o alarme no aplicativo, a cadeia continua para a próxima pessoa, para que as condições críticas não fiquem sem ser reconhecidas.

Sim. Alertas personalizados podem ser criados para dados não DeltaV ou para dados DeltaV não configurados atualmente como um alarme, acionados por qualquer parâmetro. Isso permite que você observe o que é importante para você sem alterar o sistema de controle.

 

O DeltaV Mobile é estritamente de leitura, portanto, ninguém pode afetar as operações a partir de um dispositivo. O acesso requer um dispositivo registrado e credenciais válidas validadas em relação ao active Directory, as comunicações são criptografadas e a arquitetura fica por trás dos firewalls existentes e da segmentação de rede. Nenhum dado do processo é armazenado fora de sua infraestrutura.

Não. O acesso externo fornecido pela Emerson oferece conectividade externa segura sem uma VPN, usando uma conexão somente de saída que não requer novas portas de firewall de entrada e não armazena dados do processo na nuvem. As equipes também podem se conectar no local por Wi-Fi da planta ou por meio de sua própria VPN, se preferir.

Gerentes de operações mantendo a visibilidade em todo o site, engenheiros de processo investigando problemas e verificando a integridade do circuito, engenheiros de segurança rastreando desvios e alarmes suprimidos, equipes de manutenção verificando o estado do equipamento e operadores usando-o como ferramenta de auxílio ao trabalho em campo. Qualquer pessoa que precise saber o que está acontecendo sem estar em um console.

Sim. Compartilhar um link direciona outro usuário do DeltaV Mobile para a mesma visualização ao vivo, atualizando em tempo real, para que as equipes no local e os especialistas remotos analisem as mesmas informações enquanto conversam.

Não. O DeltaV Mobile é somente leitura e construído para monitoramento, consciência situacional e colaboração. As estações de trabalho do operador continuam sendo essenciais para controle e intervenção, e o DeltaV Mobile as complementa em vez de substituí-las.

Tecnologias relacionadas