AgileOps Operations Management Software

Otimize o gerenciamento de suas operações para impulsionar o desempenho

Para obter o máximo de suas operações, é necessário um sistema de controle que esteja configurado de forma ideal para o estado do processo. É dessa forma que o software DeltaV AgileOps pode ajudar. Esse poderoso pacote de software monitora o desempenho operacional, como sistemas de alarme e segurança, ao mesmo tempo em que fornece um conjunto de ferramentas de relatórios consistentes em toda a empresa. Nosso software é escalável para atender aos requisitos de funcionalidade de operações de qualquer porte, proporcionando a você consistência, conhecimento e confiabilidade para manter facilmente a eficiência operacional.

Produtos em destaque

O DeltaV AgileOps é escalável para atender às funcionalidades de operações de qualquer tamanho, com seis recursos principais, todos desempenhando uma tarefa específica para melhorar o gerenciamento de operações.

Gestão de operações

DeltaV AgileOps Performance Analytics

Monitoramento das métricas de alarmes e eventos em toda a unidade, local ou empresa.

Media
DeltaV AgileOps

Você tem perda de produção devido ao excesso de alarmes?

Mantenha a eficiência operacional facilmente com DeltaV AgileOps

A gestão de instalações pode ser complexa, exigindo um equilíbrio delicado para otimizar o desempenho, garantir operações seguras e monitorar ou manter a integridade do sistema. Você está constantemente enfrentando um conjunto de desafios, incluindo sobrecarga de operadores, incidentes que podem causar paradas e perda de produção, monitoramento simultâneo de software em múltiplos sistemas de controle, todos contribuindo para uma gestão de operações ineficaz. O AgileOps elimina o caos, fornecendo consistência, conhecimentos e confiabilidade para manter facilmente a eficiência operacional.

icon
Minimize a sobrecarga do operador

A AgileOps fornece uma percepção de desempenho valiosa do operador, com ferramentas para automatizar ou resolver problemas e identificar melhorias no controle de mudanças, mudando o foco operacional para tarefas mais proativas.

icon
Reduza paradas e perdas de produção devido a erros do operador

O AgileOps ajuda a reduzir o número e a escala de incidentes, ajustando a configuração para corresponder ao estado operacional, processando continuamente e contextualizando dados em tempo real, além de fornecer instruções claras sobre as ações corretivas adequadas.

icon
Atenda os padrões da indústria

O AgileOps oferece painéis e relatórios poderosos para monitorar métricas de alarme e eventos, ao mesmo tempo em que acompanha indicadores-chave de desempenho em toda a unidade, local ou empresa.

icon
Monitore simultaneamente o software em múltiplos sistemas de controle

O AgileOps é independente de sistema, com conexões pré-construídas compatíveis com praticamente todos os sistemas de controle.

Perguntas frequentes

O melhor software de gestão de alarmes para sistemas DeltaV é aquele que fornece análise avançada de alarmes, rastreamento de KPI, detecção de transbordos e monitoramento contínuo do ciclo de vida útil. O DeltaV AgileOps é o software de gestão de alarmes independente de plataforma da Emerson, que oferece visibilidade do desempenho em tempo real e conformidade de longo prazo com os padrões do setor. Ele amplia os recursos nativos de alarmes DeltaV para sustentar a eficácia do sistema de alarmes em toda a empresa. 

Melhorar o desempenho dos alarmes requer a identificação de taxas excessivas de alarmes, a eliminação de alarmes falsos e a manutenção da governança em todo o ciclo de vida útil do alarme. O DeltaV AgileOps apoia a racionalização de alarmes, garantindo que eles sejam relevantes e práticos, e permite a ativação de alarmes com base no estado que ajusta automaticamente as configurações dos alarmes de acordo com o modo de operação da planta. Esses recursos ajudam a reduzir alarmes desnecessários e a sobrecarga do operador, além de aumentar a segurança e a confiabilidade.

Os excessos de alarme ocorrem quando os operadores são sobrecarregados por muitos alarmes em um curto período, especialmente durante condições anormais. O DeltaV AgileOps corrige isso detectando eventos de transbordos de alarmes, analisando o desempenho dos alarmes e ajustando dinamicamente as configurações para corresponder ao estado operacional atual da planta, garantindo que os alarmes permaneçam relevantes e reduzindo atividades desnecessárias.

Os principais KPIs de gestão de alarmes, dos padrões da indústria, incluem alarmes por hora, taxas de alarmes de pico, alarmes permanentes, alarmes aleatórios e frequência de transbordos de alarme. O software de análise de alarmes DeltaV AgileOps calcula e visualiza automaticamente esses KPIs para fornecer uma visão clara da integridade do sistema de alarmes. O monitoramento dessas métricas ajuda as organizações a manter um desempenho de alarme efetivo alinhado com as práticas recomendadas do setor.

As práticas recomendadas do setor recomendam não mais do que um alarme a cada 10 minutos por operador, ou cerca de seis por hora, mas isso é frequentemente excedido durante distúrbios no processo, levando a transbordos de alarmes que podem ocultar informações críticas. O software de monitoramento de desempenho de alarmes DeltaV AgileOps mede as taxas de alarme em relação a essas referências para manter cargas gerenciáveis e ajudar a evitar alarmes perdidos durante os momentos mais críticos.

ISA 18.2 é o padrão do setor que define as práticas recomendadas para a gestão de alarmes em todo o ciclo de vida útil do alarme, incluindo o desenvolvimento de filosofia, racionalização, monitoramento e melhoria contínua. O DeltaV AgileOps suporta a conformidade com a ISA 18.2, rastreando continuamente os KPIs de alarmes, identificando desvios de desempenho e mantendo a eficácia do sistema de alarmes ao longo do tempo. Isso garante que a conformidade vá além dos projetos iniciais de racionalização de alarmes.

O alarme dinâmico baseado em estado ajusta automaticamente os limites, prioridades, regras de supressão e comportamento do alarme com base nas condições operacionais atuais, como partida, paradas, alterações de grau ou situações anormais. O DeltaV AgileOps suporta as práticas recomendadas de gestão de alarmes ISA-18.2, ajudando a reduzir alarmes falsos, evitar transbordos de alarmes e melhorar a consciência situacional do operador durante as condições de processo variáveis.

Não. O DeltaV AgileOps pode ser implantado como uma solução autônoma de software de operações e gestão de alarmes e não requer um DCS DeltaV da Emerson. Instalações que usam Honeywell, Yokogawa, ABB, Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric e outros sistemas de controle podem implementar o DeltaV AgileOps para apoiar a racionalização de alarmes, alarmes baseados em estado, monitoramento do desempenho de alarmes e programas de gestão de alarmes ISA-18.2.

Sim. O DeltaV AgileOps é um pacote de software de gestão de alarmes e gerenciamento de operações independente de plataforma que se integra ao DeltaV da Emerson, bem como a sistemas de controle distribuído (DCS) de terceiros e plataformas de automação industrial. As organizações podem usar o DeltaV AgileOps com Honeywell Experion, Yokogawa CENTUM VP, ABB System 800xA, Siemens PCS 7, Rockwell Automation, Schneider Electric EcoStruxure, Foxboro DCS e outros sistemas por meio de conectores nativos, OPC, ODBC e integrações baseadas em API. Isso permite que as instalações com ambientes de sistema de controle com um único fornecedor ou vários fornecedores padronizem a gestão de alarmes, a racionalização de alarmes e os programas de desempenho operacional em toda a empresa.

Sim. O DeltaV AgileOps fornece uma plataforma de gestão de alarmes centralizada para instalações que operam vários sistemas de controle distribuído. Dados de alarme, registros de racionalização, KPIs de alarme e métricas de desempenho de sistemas como DeltaV, Honeywell, Yokogawa, ABB e Siemens podem ser consolidados em um ambiente comum, ajudando as organizações a manter práticas consistentes de gestão de alarmes em plantas, unidades e locais operacionais.

O DeltaV AgileOps está disponível por meio do modelo de assinatura flexível da Emerson, permitindo que as organizações dimensionem implantações em instalações individuais ou operações em toda a empresa. As opções de assinatura suportam gerenciamento centralizado, atualizações contínuas de software, suporte técnico e manutenção de integração para sistemas de controle conectados e aplicações de gestão de alarmes.