DeltaV™ Edge Environment

Acesse facilmente e aproveite dados em tempo real, seguros e contextualizados do DeltaV para promover melhorias operacionais

Impulsione o desempenho operacional aproveitando melhor seus dados

O DeltaV Edge Environment permite que as equipes de TI acessem com segurança todos os dados DeltaV e os preparem para uso em toda a empresa. Mais do que um edge gateway típico, o DeltaV Edge lida perfeitamente com grandes volumes de dados DeltaV e fornece insights contextualizados para gerar decisões operacionais mais inteligentes e mais rápidas.

icon
Comunicação de dados fácil e segura

Uma arquitetura de conexão simplificada proporciona complexidade de rede reduzida utilizando um único fluxo de saída criptografado e unidirecional para garantir a segurança.

icon
Dados contextualizados para maior usabilidade

Os dados estão alojados em repositórios juntamente com a hierarquia de configuração do DeltaV, fornecendo contexto e correlações com relações relevantes.

icon
Dados prontos para o uso

Os dados estão disponíveis na rede de nível empresarial, prontos para acesso por interfaces amplamente usadas, como OPC UA e API REST.

icon
Um ambiente de teste de dados para execução e experimentação

Os dados são refletidos exatamente no mesmo formato que estão dentro do DeltaV e são automaticamente sincronizados, permitindo experimentar e testar sem interrupção nas operações.

icon
Manutenção de baixa intervenção

A implantação de software, resolução de problemas e atualizações são executadas remotamente pela Emerson, ou os usuários podem optar por gerenciar essas funções sozinhos.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

Veja o que é possível com o DeltaV Edge Environment

O DeltaV Edge Environment oferece novas maneiras de acessar, analisar e agir com base nos seus dados operacionais. Baixe o folheto para conhecer exemplos reais de como você pode melhorar a visibilidade da planta, acelerar as análises e ampliar o valor do DeltaV em toda a empresa.

Acesso aos dados do sistema de controle de processos quando e onde você precisar

O DeltaV Edge Environment torna a democratização dos dados uma realidade. A acessibilidade aos dados é maximizada por meio da saída segura de dados do Sistema de Controle Distribuído DeltaV para data lakes, cientistas de dados, aplicações de análise ou sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP).

Fallback image

Aplicativos DeltaV Edge

DeltaV Live Enterprise View

Amplie a percepção operacional em tempo real para além da sala de controle

DeltaV Live Enterprise View estende as telas do DeltaV Live para além da estação do operador, disponibilizando-as por meio de um navegador web padrão com acesso seguro e somente leitura. Os gráficos, links de dados, áreas de monitoramento e animações são apresentados exatamente conforme configurados no DeltaV Live, sem necessidade de conversão ou duplicação de telas, nem de engenharia adicional. ​

Programa DeltaV Edge Alliance

Faça uma parceria com os principais provedores de tecnologia dentro do ecossistema da Emerson para aproveitar o valor real dos dados. O DeltaV Edge Environment capacita as equipes em toda a sua organização para aproveitar os dados e obter insights mais profundos, melhor desempenho operacional e infraestrutura simplificada de TI. As soluções dos membros da DeltaV Edge Alliance são certificadas quanto à qualidade, confiabilidade e segurança, garantindo que você possa confiar em sua eficácia e segurança.

Expanda seu conhecimento

Perguntas frequentes

O DeltaV Edge Environment é uma plataforma local (on-premises) projetada especificamente para sistemas DeltaV, que oferece acesso seguro e somente leitura aos seus dados do DeltaV. Ele fica entre a rede de controle e as aplicações de nível superior, permitindo que as equipes de toda a unidade e da empresa utilizem os dados operacionais sem interagir diretamente com o sistema de controle.

As interfaces tradicionais fornecem os valores como tags simples, fazendo com que as equipes gastem tempo reconstruindo a estrutura antes que os dados possam ser utilizados. O DeltaV Edge fornece os dados na hierarquia do DeltaV, com os metadados preservados, para que as informações cheguem já contextualizadas. Ele também disponibiliza dados recentes de execução em alta densidade, sem exigir o armazenamento de longo prazo em um historiador.

O acesso aos dados do DeltaV por meio do DeltaV Edge Environment é somente leitura, portanto, nenhuma aplicação conectada a ele pode enviar comandos ou realizar alterações. O Edge Node replica os dados e os disponibiliza separadamente do sistema DeltaV, preservando o isolamento do sistema. Quando a integração com sistemas corporativos exige isso, um diodo de dados garante a comunicação unidirecional.

Por meio de interfaces padrão, incluindo REST API, OPC UA, MQTT e NATS, permitindo que plataformas de TI e aplicações modernas consumam dados do DeltaV sem a necessidade de desenvolver conectividade personalizada.

Painéis, relatórios, análises e fluxos de trabalho usando ferramentas que você já conhece, incluindo Power BI, Grafana, Excel, Node-RED, Jupyter e aplicações personalizadas. Os pontos de partida mais comuns incluem painéis de desempenho de malhas de controle, telas de monitoramento de alarmes, relatórios de passagem de turno e fluxos de trabalho para revisão de bateladas.

Valores de processo em tempo de execução, contexto de configuração, alarmes e eventos e eventos de batelada, todos disponibilizados com a hierarquia e os relacionamentos intactos, para que você possa trabalhar com os dados da mesma forma como pensa no processo.

  • DeltaV Edge Explorer para navegar, visualizar tendências e investigar alarmes e eventos.
  • DeltaV Agent.Connect para fazer perguntas em linguagem natural sobre os dados do seu processo e o conhecimento da Emerson sobre os produtos DeltaV.
  • DeltaV Live Enterprise View para estender as telas do DeltaV Live para além da estação do operador.

Além disso, você também pode criar suas próprias aplicações.

Não. O DeltaV Edge Explorer oferece a engenheiros, analistas e consumidores de dados uma maneira pronta para uso de localizar e utilizar dados do DeltaV, sem exigir acesso de operador ou conhecimento especializado. O DeltaV Agent.Connect vai além, permitindo que você faça perguntas em linguagem natural.

Sim. O Edge Node inclui um mecanismo de contêineres e máquinas virtuais (VM) e um App Marketplace integrado com aplicativos de código aberto compatíveis e aplicativos fornecidos pela Emerson. Você e seus parceiros também podem implementar seus próprios aplicativos, mantendo o processamento de dados próximo à fonte.

A maioria das iniciativas de IA industrial não avança por não conseguir fornecer com segurança ao modelo um contexto confiável da planta. O DeltaV Agent.Connect, uma aplicação do DeltaV Edge, oferece um caminho governado dos dados do DeltaV para Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLM), com liberdade para escolher o modelo e mantendo os dados do seu processo no seu próprio ambiente.

Ele atua como a camada de interface com o DeltaV, fornecendo dados com a hierarquia e os metadados preservados para data fabrics, como o AspenTech Inmation, data lakes corporativos ou plataformas de nuvem. O resultado é um padrão de integração replicável entre as unidades, em vez de conexões ponto a ponto que se multiplicam ao longo do tempo.

O Edge Orchestration oferece gerenciamento centralizado da implementação e do ciclo de vida dos Edge Nodes, para que os aplicativos e as atualizações sejam implementados de forma consistente, em vez de serem mantidos unidade por unidade.