Adapte seu sistema com nossos controladores versáteis e hardware de E/S
Os controladores e E/S DeltaV permitem escalabilidade e flexibilidade para atender aos seus requisitos específicos e garantir que você aproveite ao máximo sua automação. Nossa arquitetura de campo flexível exclusiva oferece E/S sob demanda, fornecendo a E/S que você deseja, quando e onde desejar. Agora, você pode desacoplar o projeto do processo do projeto da infraestrutura de E/S para incorporar facilmente alterações de processo tardias no sistema de automação.
Tecnologias em destaque
Explore a tecnologia DeltaV
Vídeos
Perguntas frequentes
Os CHARMs permitem que cada canal seja configurado de forma independente, para que as equipes de engenharia possam realizar as alterações do tipo de sinal sem reconectar ou reprojetar controladores e placas de E/S. Essa flexibilidade ajuda a reduzir atrasos no projeto causados por modificações tardias no design.
O DeltaV Electronic Marshalling elimina muitos dos requisitos de fiação transversal e blocos de terminais associados aos gabinetes de rearranjo tradicionais. Ao atribuir sinais no software em vez de conectá-los a locais específicos da placa, as plantas podem simplificar significativamente o design do gabinete e a fiação no campo.
As placas de E/S tradicionais exigem que tipos específicos de sinal sejam atribuídos a locais de placas dedicados. Os CHARMs permitem que cada canal seja configurado individualmente, facilitando o gerenciamento de tipos de sinais mistos, acomodam alterações no projeto e reduzem a capacidade de E/S não utilizada.
Como as atribuições de sinal são tratadas através do software em vez de alterações físicas na ligação dos fios, as atividades de comissionamento e instalação geralmente podem ser concluídas mais rapidamente. Isso permite que as equipes de projeto gerenciem revisões de projeto com menos impacto nas programações de construção e inicialização.
Sim. Ao reduzir a necessidade de infraestrutura de rearranjo tradicional, o DeltaV Electronic Marshalling pode simplificar os layouts dos painéis e diminuir os requisitos gerais de espaço do painel, especialmente em grandes instalações de E/S.
Os sistemas de E/S baseados em CHARM podem ser instalados mais próximos a equipamentos de processo, unidades empacotadas e ativos remotos. Isso reduz os requisitos de fiação homerun, mantendo a integração com o Sistema de controle distribuído (DCS) DeltaV.
A arquitetura de E/S flexível do DeltaV permite que canais adicionais sejam adicionados e configurados com menos interrupção do que projetos de E/S fixas tradicionais. Isso ajuda as instalações a expandir ou modificar sistemas à medida que os requisitos operacionais mudam.