Conectividade aprimorada para auxiliar em decisões baseadas em dados
A norma Ethernet-APL define as características físicas da interface elétrica, permitindo o fornecimento de energia intrinsecamente segura e a comunicação de alta velocidade com dispositivos localizados em áreas perigosas. Essa tecnologia oferece conectividade aprimorada para acessar rapidamente mais dados de instrumentos inteligentes, criando aplicações e oportunidades ilimitadas.
Acelerando o valor com APL Ethernet: soluções inovadoras para redes modernas
Essa nova tecnologia aproveita a alta largura de banda da Ethernet para implantação em áreas classificadas, ao mesmo tempo que fornece maior potência para dispositivos de campo. A solução holística de APL Ethernet da Emerson simplifica a adoção e a implantação segura de APL Ethernet tanto para instalações antigas como para novas, permitindo que os usuários se beneficiem totalmente dessa tecnologia inovadora.
Hoje, o APL Ethernet DeltaV oferece suporte ao PROFINET, simplificando a substituição de dispositivos entre fornecedores e melhorando a flexibilidade e a eficiência operacional.
Com alta disponibilidade e acesso rápido a mais dados de instrumentação inteligente, o APL Ethernet DeltaV oferece uma ferramenta poderosa para reduzir a complexidade nas operações diárias.
Aprimorando a automação industrial com PROFINET no controlador PK DeltaV
PROFINET é um protocolo de comunicação de Ethernet industrial projetado para trocar dados entre controladores e dispositivos em redes de automação industrial. Ele permite uma troca de dados contínua e confiável entre os participantes da rede. O controlador PK DeltaV da Emerson usa PROFINET para dados cíclicos em tempo real de dispositivos e Perfis de Automação de processos (PA) para configuração e comissionamento fáceis de dispositivos PROFINET, otimizando aplicações de controle de processo. Com aplicações DeltaV nativas, o controlador PK permite resolução de problemas, diagnóstico de dispositivos, alarmes e historização de controle do processo. A reconfiguração "energizada" dos dispositivos é obtida por downloads parciais, o que é mais robusto do que a reconfiguração dinâmica.
A arquitetura de solução APL Ethernet de hoje
O controlador DeltaV PK oferece novas funcionalidades, aprimorando a conectividade com dispositivos APL Ethernet e switches de APL. A recente adoção da tecnologia APL no setor de controle de processos posiciona o DeltaV como a plataforma ideal para uso dessa tecnologia emergente.
Perguntas frequentes
A Ethernet‑APL resolve uma limitação de longa data na automação de processos, fornecendo dados de alta velocidade e energia pela mesma infraestrutura de dois fios, mesmo em ambientes perigosos. Diferentemente dos sistemas tradicionais Fieldbus ou HART, que são muito mais lentos e às vezes limitam o acesso a diagnósticos detalhados do dispositivo, a Ethernet‑APL permite comunicação Ethernet completa diretamente no nível de campo. Isso significa que os operadores podem acessar dados mais ricos, rápidos e mais detalhados dos instrumentos sem depender de sistemas intermediários ou compensações de desempenho.
Você não precisa substituir tudo de uma vez. A maioria das plantas adota a Ethernet‑APL gradualmente, integrando-a aos dispositivos Fieldbus ou HART já em uso. Novos instrumentos habilitados para APL são normalmente implantados onde é necessária maior visibilidade ou desempenho de dados, enquanto os dispositivos antigos permanecem no local. Isso torna a Ethernet‑APL prática para estratégias de migração do mundo real, em vez de exigir uma revisão completa do sistema.
Embora seja baseada na Ethernet padrão, a Ethernet-APL é projetada especificamente para ambientes de processo perigosos. Ela funciona em cabeamento de dois fios, semelhante ao Fieldbus, fornecendo energia e comunicação aos dispositivos e é intrinsecamente segura para áreas perigosas. Esses recursos permitem que a Ethernet se estenda até os instrumentos de campo, algo que a Ethernet convencional não consegue fazer sem infraestrutura adicional.
O impacto mais imediato é o volume e a velocidade dos dados disponíveis dos dispositivos de campo. A Ethernet‑APL permite acesso contínuo a diagnósticos, informações de estado e dados do processo que antes eram limitados ou lentos para recuperar. Essa visibilidade aprimorada pode ajudar os operadores a solucionar problemas com mais rapidez, tomar melhores decisões de manutenção e ajudar os sistemas a evoluírem para operações mais preditivas e orientadas por dados.
A solução está disponível hoje e oferece diagnósticos mais rápidos, mas é importante observar que há um risco de falha de ponto único de E/S de uma chave Ethernet‑APL, o que não seria adequado para aplicações críticas.