Reduza o investimento inicial e a complexidade com o sistema DeltaV baseado em assinatura
O DeltaV Flex introduz uma maneira flexível e econômica de implantar um sistema DeltaV completo. Combinando licenciamento de software baseado em termos, suporte ao produto e uma garantia de hardware estendida para componentes de Controle DeltaV e E/S, o DeltaV Flex reduz significativamente o investimento de capital inicial.
Este modelo de assinatura permite dimensionar a capacidade e a funcionalidade no seu próprio ritmo, alinhando a expansão do sistema com as necessidades operacionais. Com o DeltaV Flex, você só paga o que precisa, quando precisa, eliminando grandes custos iniciais e permitindo uma implantação de projeto mais flexível e eficiente.
Potência total do DCS DeltaV, nova Flex Way
Solução empacotada que aproveita o controlador DeltaV PK Flex e o controlador DeltaV IQ
A funcionalidade do DeltaV começa com um pacote de software fácil de encomendar, disponível em cinco tamanhos (DSTs Flex 50, 100, 250, 500, 1500). O sistema pode expandir até 30.000 DSTs Flex, oferecendo uma solução escalável alimentada pelo controlador PK Flex.
Custo inicial mais baixo para todas as aplicações
Ao combinar licenciamento de software e suporte em um pacote baseado em assinatura, o DeltaV Flex reduz o investimento inicial necessário para iniciar um sistema DCS. Isso o torna uma opção especialmente atraente para fabricantes de equipamentos originais (OEMs) que desejam fornecer um pequeno sistema DeltaV para um skid de processo ou ambiente de laboratório, mantendo os custos de capital baixos.
Adicione funcionalidade no seu próprio ritmo
Com o DeltaV Flex, você pode começar com uma aplicação simples e expandir conforme suas necessidades crescem. Aumente a capacidade e a funcionalidade adicionando licenças ou hardware com base no termo DeltaV para atender aos requisitos técnicos do seu projeto. Funcionalidades adicionais podem ser adicionadas a qualquer momento, dando-lhe flexibilidade completa para dimensionar quando você precisar dela.
Acesse as inovações mais recentes do DeltaV
Isso garante que você permaneça atualizado com as inovações mais recentes mantendo uma experiência consistente e facilidade de uso em sistemas DeltaV.

DeltaV Flex System: Full DeltaV DCS Power, New Flex Way
Perguntas frequentes
O DeltaV Flex oferece a mesma funcionalidade avançada do DCS DeltaV por meio de um modelo de licenciamento diferente. Em vez de licenças perpétuas tradicionais, o DeltaV Flex usa um modelo baseado em termos que inclui software DeltaV, suporte ao produto e garantia estendida de hardware para controle e E/S do DeltaV. Isso facilita a expansão do seu sistema, mantendo o acesso à plataforma DeltaV ao ambiente de engenharia e ao ecossistema de software já consagrados.
O DeltaV Flex é desenvolvido para ser dimensionado desde pequenas implantações iniciais até 30.000 DSTs Flex em todo o sistema. Os usuários podem adicionar DSTs Flex, controladores, licenças de dispositivos e funcionalidades adicionais do DeltaV ao longo do tempo, permitindo que o sistema se expanda conforme os requisitos operacionais mudam.
Se a assinatura do DeltaV Flex expirar, o sistema continuará operando com base na última configuração válida. Os controladores e as comunicações em tempo real permanecem funcionais, mas alterações de configuração ou atualizações dos sistemas exigem a renovação da assinatura.
Sim. Um sistema DeltaV Flex suporta vários controladores PK Flex. Cada controlador PK Flex pode suportar até 1.500 Flex DSTs, enquanto o sistema DeltaV Flex geral pode ser dimensionado para suportar aplicações maiores por meio de controladores adicionais e licenciamento Flex DST em todo o sistema.
Sim. Os pacotes base do DeltaV Flex incluem 32 licenças de dispositivo, e licenças adicionais podem ser adicionadas conforme necessário. Cada dispositivo físico conectado consome uma licença de dispositivo dentro do sistema DeltaV Flex.