Fallback image

Controle definido pelo software: onde a inteligência impulsiona a automação

A Emerson está adotando uma arquitetura definida por software para possibilitar uma automação mais inteligente, rápida e adaptativa. Ao eliminar as restrições de hardware dos sistemas de automação tradicionais, o controle definido pelo software simplifica a execução do projeto, reduz custos e melhora a eficiência operacional. A combinação de software de controle comprovado DeltaV e plataformas de computação baseadas em servidor oferece uma solução única que permite maior flexibilidade, escalabilidade perfeita, resiliência aprimorada e operações extensíveis.

Flexível

Dimensione facilmente para atender às necessidades futuras.

 

Fallback image

 

 

Extensível

Adicione ou atualize componentes sem interrupções.

 

Fallback image

 

 

Resiliente

Maior tempo de atividade com maior tolerância a falhas.

 

Fallback image

 

 

DeltaV IQ Controller Overview

Aproveite a arquitetura de automação mais flexível que o DeltaV já entregou

Apresentando o Controlador DeltaV IQ — A próxima evolução na tecnologia de controle do processo. Projetado para ampliar controladores industriais altamente projetados e específicos, o controlador IQ traz maior flexibilidade, escalabilidade e eficiência para sistemas de controle modernos.

Ao implantar cargas de trabalho de controle em um ambiente baseado em servidor, o controlador IQ simplifica a engenharia, a manutenção e as atualizações, reduzindo significativamente o espaço ocupado e aumentando a escalabilidade.

Com mais capacidade de controle do que um controlador DeltaV tradicional, um único par de servidores pode lidar com os requisitos de controle da maioria das instalações em larga escala, transformando a automação industrial como nunca antes.

High Capacity in One Solution
Controlador DeltaV IQ

Controle mais inteligente, escalável e potente

O controlador DeltaV IQ aproveita a tecnologia de ponta para fornecer desempenho de controle incomparável para todos os tipos e tamanhos de aplicações. Ao remover o software de controle comprovado do DeltaV da plataforma de hardware do controlador tradicional, o Controlador IQ oferece um sistema mais flexível. Ele minimiza a necessidade de hardware e o espaço físico, permitindo aos usuários que vários controladores sejam executados em um único host.


Execute várias instâncias do controlador IQ em um par de hosts. Essa plataforma simplificada minimiza o consumo de energia, a fiação e os requisitos do painel.


Aumente ou diminua o número de instâncias do controlador usadas de acordo com a demanda. Com licença flexível, você só paga os controladores de que precisa e quando precisa.


O controlador DeltaV IQ minimiza as despesas iniciais, reduzindo a necessidade de painéis e de ligação dos fios do controlador. Sua fácil escalabilidade reduz o custo das mudanças no estágio final, enquanto o licenciamento de assinatura ajuda a reduzir gastos de capital.


O controlador DeltaV IQ é compatível com redundância 1:1 em hosts independentes, garantindo maior disponibilidade.

Como funciona?

Liderando a mudança para a automação definida por software

Analise o impacto transformador que a Emerson está causando com o controle definido por software DeltaV, ajudando as organizações a se adaptarem mais rapidamente, escalarem com mais eficiência e se prepararem para o futuro.

Perguntas frequentes

O controlador DeltaV IQ separa o software de controle do hardware do controlador dedicado e o executa em uma infraestrutura de computação virtualizada. Essa abordagem definida por software preserva o desempenho necessário para a automação industrial, ao mesmo tempo que oferece às organizações maior flexibilidade para implantar, gerenciar e dimensionar estratégias de controle, ao mesmo tempo que apoia iniciativas de modernização e evoluem os requisitos da planta.

O controlador DeltaV IQ executa várias instâncias de controle em um ambiente definido por software, permitindo que as plantas reduzam a quantidade de hardware de controlador dedicado necessário. Ao consolidar funções de controle na infraestrutura baseada em servidor, as organizações podem simplificar a arquitetura do sistema, reduzir a pegada física (por exemplo, painéis de controlador) e reduzir os requisitos de manutenção do ciclo de vida.

O controlador DeltaV IQ ajuda as instalações a modernizar sua infraestrutura de automação, oferecendo suporte a ambientes de controle virtualizados, reduzindo as dependências de hardware e simplificando expansões futuras. As organizações podem melhorar a utilização de recursos, simplificar a gestão do sistema e criar uma arquitetura DCS mais ágil.

O Controlador DeltaV IQ permite que várias instâncias do controlador operem na infraestrutura de servidor compartilhado, facilitando a expansão da capacidade de controle à medida que as necessidades operacionais mudam. Isso permite que as instalações dimensionem os sistemas de controle sem adições significativas de hardware, apoiando estratégias de crescimento e transformação digital de longo prazo.

O controlador DeltaV IQ oferece suporte à redundância 1:1 em hosts separados, independentes e autônomos para aumentar a disponibilidade do sistema. Ao distribuir instâncias do controlador em uma infraestrutura de servidor redundante, que não precisa ser colocalizada, as instalações podem melhorar a tolerância a falhas e manter operações de controle confiáveis.

O controlador DeltaV IQ ajuda a reduzir os custos de implantação e inicialização, minimizando os requisitos de hardware dedicado e usando licenciamento flexível baseado em prazo para alinhar a capacidade do controlador à demanda operacional. Essa abordagem simplifica a implantação, oferece suporte à escalabilidade e ajuda a evitar investimentos iniciais desnecessários em hardware.

O controlador DeltaV IQ integra-se à arquitetura DeltaV existente e usa as mesmas ferramentas de engenharia e operações que os controladores DeltaV tradicionais. As organizações podem implantar controladores IQ juntamente com controladores físicos existentes, permitindo uma estratégia de adoção em fases sem exigir um redesenho completo do sistema.