Controlador Flex PK DeltaV™

Um controlador por prazo que oferece um novo nível de flexibilidade e escalabilidade, permitindo que você expanda suas operações e atenda às necessidades de negócios hoje e no futuro

DeltaV PK FLEX Controller Product Image

O controlador FlexPK DeltaV se baseia na inovação e tecnologia comprovadas do controlador PK DeltaV, oferecendo a mesma funcionalidade poderosa com nova flexibilidade. Seu modelo de licenciamento escalável e baseado em prazo permite que você assine apenas a funcionalidade de que precisa e expanda a qualquer momento. Essa abordagem reduz os custos iniciais de capital e permite que você transfira os investimentos para seu orçamento de despesas operacionais.

icon
Fácil engenharia com capacidade escalável de software

Elimine a necessidade de engenharia detalhada ou demorada e determinação da capacidade da etiqueta de sinal do dispositivo (DST) no início do projeto. Expanda facilmente a capacidade a qualquer momento adicionando licenças baseadas em termos de software,  escale de apenas alguns DSTs para até 1.500 DSTs por controlador PK Flex

icon
Dimensionamento simples de projetos com o Flex DST

Com o Flex DST, você só precisa saber a quantidade de E/S, não o tipo, simplificando a capacidade de engenharia e planejamento do projeto.

icon
Redução do custo do projeto

Reduza significativamente os custos de capital do projeto ao mudar para uma licença baseada em prazo, pagando apenas pelo que precisa, quando precisar, ao longo do tempo, e não antecipadamente. Isso transfere as despesas para gastos operacionais e ajuda a acelerar o ROI.

icon
Atualizações futuras de hardware mais acessíveis

Com a licença por período, adquira o controlador a um custo menor, tornando mais acessível a substituição frequente dos controladores e mantenha-se atualizado com a CPU e a memória mais recentes. Isso mantém o sistema sempre atualizado, executando novas funcionalidades com a confiança de que os controladores futuros serão compatíveis.

icon
Investimento inicial reduzido com o pacote de software básico fácil de encomendar para o DeltaV DCS

Alimentado pelo controlador PK Flex, o sistema DeltaV Flex torna os recursos avançados do DeltaV DCS mais acessíveis do que nunca. Ao combinar licenciamento de software baseado em termos, suporte ao produto e garantia estendida de hardware em um único pacote, o DeltaV Flex reduz os custos iniciais enquanto oferece escalabilidade e flexibilidade para sistemas de qualquer tamanho.

icon
Garantia de hardware

A garantia estendida de hardware para o hardware PK Flex está incluída como parte da assinatura, ajudando a reduzir os custos de manutenção do ciclo de vida útil do sistema.

Características

  • Disponível como assinatura para proporcionar mais flexibilidade e menos despesas de capital
  • Elimina os exercícios de mapeamento de dados custosos e demorados
  • Economiza espaço no painel com as seis portas Ethernet integradas
  • Oferece suporte a redundância 1:1 sem adicionar espaço físico ocupado nem exigir alterações de configuração
  • E/S flexível compatível com o cartão de E/S CHARMs série M tradicional, série S tradicional e cartões de E/S wireless para melhor atender às necessidades do sistema
  • Segurança integrada com Electronic Marshalling DeltaV SIS
  • Conecte facilmente dispositivos de terceiros, incluindo HMIs de painel e inversores de velocidade variável, de forma nativa, sem a necessidade de placas Ethernet ou de E/S dedicadas ​
  • Acesso seguro com várias camadas de proteção e criptografia para evitar acesso não autorizado
  • Execução de lógica mais rápida para melhor desempenho do sistema