Pepperl+Fuchs

Membro Platinum do DeltaV™ Alliance

Industrial-control-room-with-machinery-setup

Soluções exclusivas da Pepperl+Fuchs e da Emerson

A Pepperl+Fuchs é a indiscutível líder de mercado em componentes de proteção contra explosão intrinsecamente seguros e na proteção de aplicações em áreas perigosas. Nossos produtos FOUNDATION Fieldbus FieldConnex®, soluções de interface e soluções IHM são preferidos em projetos de automação de processos em todo o mundo. Oferecemos uma ampla variedade de soluções personalizadas para o DeltaV, Ovation e DeltaV SIS da Emerson. Clique aqui para saber como a Pepperl+Fuchs pode ajudar a economizar tempo e dinheiro com soluções exclusivas para produtos.

Green-industrial-modules-in-row-display

A transformação digital chega ao campo da planta de processo

O switch de campo para  trilho Ethernet-APL  da FieldConnex® é o primeiro switch em automação de processo a combinar a tecnologia de comunicação comum com a APL Ethernet. O switch de campo para trilho transmite simultaneamente energia e dados em um fio APL Ethernet que pode ser instalado em áreas classificadas da planta de processo. O switch de campo para trilho APL Ethernet é perfeitamente adequado para layouts compactos da planta.

Engineer-inspecting-industrial-machinery-setup

Soluções de mobilidade para aplicações industriais

O switch de campo para  trilho Ethernet-APL  da FieldConnex® é o primeiro switch em automação de processo a combinar a tecnologia de comunicação comum com a APL Ethernet. O switch de campo para trilho transmite simultaneamente energia e dados em um fio APL Ethernet que pode ser instalado em áreas classificadas da planta de processo. O switch de campo para trilho APL Ethernet é perfeitamente adequado para layouts compactos da planta.

Industrial-monitors-and-control-systems-display

Monitores industriais e soluções Thin Client

Os Thin Clients de monitoramento remoto VisuNet atendem às rigorosas demandas de ambientes industriais e de processo. Cada unidade é pré-carregada com os serviços DRDC e NTP da Emerson e tem o desempenho necessário para o controle de processos em tempo real para DeltaV Virtualization Architecture. Desde um monitoramento remoto da rede a uma estação de trabalho do operador personalizada totalmente fechada, cada unidade é projetada para atender às rigorosas demandas de controle de processos em tempo real e oferece unidades certificadas globalmente para zonas 1 e 2 e divisão 1 e 2. 

Pepperl-Fuchs-industrial-device-with-display

Soluções adicionais de localização para áreas classificadas

A Pepperl+Fuchs oferece produtos destas categorias: infraestrutura de Fieldbus, multiplexadores HART, isoladores, barreiras, hubs/fontes de energia, E/S remotas, condicionamento de sinais e compartimentos/caixas de junção, incluindo sistemas de purga e pressurização. A Pepperl+Fuchs entende a necessidade de produtos confiáveis em áreas classificadas. Nossos produtos atendem aos requisitos mais exigentes das aplicações de controle de processos de hoje. Os produtos do programa Alliance da P+F foram totalmente testados e aprovados pela Emerson.

Links