AMS Device Manager

Obtenha visibilidade em toda a planta dos dados, da integridade e das análises fundamentais de dispositivos de campo inteligentes, abrangendo todos os principais fabricantes de sistemas e dispositivos de automação.

Simplifique a gestão inteligente de dispositivos de campo com vários fornecedores e vários protocolos com base em dados de diagnóstico em tempo real

O AMS Device Manager é o principal software de gestão de ativos da planta e de dispositivos de campo para gestão especializada de instrumentos de medição, dispositivos wireless e de análise, válvulas de controle e muito mais. Integre e supervisione sem esforço todos os dispositivos inteligentes associados a uma gama quase infinita de sistemas anfitriões, sejam de sistemas da Emerson como DeltaV™, Ovation™ ou de ambientes DCS, SIS e PLC de outros fabricantes de automação.

Make Informed Decisions Based On Real-Time Data

O AMS Device Manager altera a forma como as plantas gerenciam dispositivos de campo inteligentes

O AMS Device Manager não é apenas a plataforma de gestão de ativos da Emerson. É um hub aberto e independente de fornecedor que unifica a inteligência do dispositivo em dezenas de sistemas de controle e segurança da Emerson e de fabricantes externos. Ao adotar padrões abertos como HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART®, PROFIBUS®, PROFINET® e HART-IP™, o AMS Device Manager rompe as barreiras entre ecossistemas de automação proprietários, dando às plantas uma única fonte de verdade para cada dispositivo de campo inteligente, independentemente de qual DCS, SIS ou PLC o controla.

 

O valor real não é apenas a conectividade, é a eliminação de silos de dados que tradicionalmente forçam as plantas a adotar estratégias de manutenção fragmentadas, com fornecedores diferentes. Com integração HART-IP nativa a plataformas, como Allen-Bradley, Siemens ET200, Honeywell OneWireless, HIMA HIMax, TriconCX, Schneider Electric e Phoenix Contact, as equipes ganham visibilidade total.

Vídeos e mídia | AMS Device Manager

Simplifique a gestão de dispositivos com uma tecnologia baseada em padrões

 

O AMS Device Manager revoluciona a maneira como as plantas se comunicam com os dispositivos adicionando uma tecnologia emergente: a Integração de dispositivos de campo (Field Device Integration, FDI). A FDI combina os benefícios da tecnologia EDDL e FDT/DTM, oferecendo um método padrão para a integração de dispositivos. A implementação da FDI do AMS Device Manager reduz a complexidade e simplifica a gestão de dispositivos, proporcionando economia e facilidade de uso para usuários finais e fabricantes de dispositivos.

 

Sobre a Integração de dispositivos de campo (FDI) no AMS Device Manager

 

 

 

Reduza o tempo de comissionamento do dispositivo com modelos de configuração e configuração em massa

 

Acelere as atividades de partida do sistema e comissionamento com a configuração de dispositivo em massa.  Crie um modelo de configuração de dispositivo uma vez e simplesmente aplique-o a dispositivos do mesmo tipo, em seguida, valide as alterações usando relatórios de validação integrados. Configure automaticamente e valide dispositivos usando o AMS Device Manager para uma redução de esforço de até 80%. 

Gerencie instrumentos on-line e off-line em qualquer lugar

Adicione até 30.000 dispositivos em um único banco de dados para todos os seus dispositivos inteligentes conectados a diferentes sistemas host, incluindo dispositivos off-line configurados com um comunicador de campo, como o AMS Trex. Amplie os recursos de gestão de ativos fornecendo informações sobre as condições do dispositivo e o estado da calibração por meio de uma interface em navegador, que permite acesso a qualquer estação na rede protegida.

Forneça dados estendidos de forma segura para aplicações de nível empresarial

O AMS Device Manager integra-se a aplicações de nível empresarial, como o AMS Optics, para fornecer visibilidade da condição do instrumento. Ele é uma fonte confiável que fornece dados de dispositivos conectados a vários DCSs, PLCs ou sistemas de segurança por meio de protocolos industriais abertos, permitindo a análise de dados para melhorias de processo.

Reduza o custo com abordagem proativa de manutenção

Usando dados de referencia e desempenho históricos, você pode analisar tendências para determinar quando será necessário fazer substituições ou manutenção. O AMS Device Manager apresenta gráficos para visualizar discrepâncias e ações recomendadas sobre como corrigir problemas.

Otimize os processos de trabalho de calibração

O AMS Device Manager oferece suporte à definição de esquemas de teste de dispositivo, a programação da calibração do dispositivo e a gestão dos dados de calibração do dispositivo. Elimine o uso de papel e os erros de documentação automatizando a documentação e reduzindo o trabalho desnecessário.

Documentação e desenhos

Características

  • Reduza o tempo de comissionamento de dispositivos em até 80% com modelos de configuração de dispositivos e transferência em massa
  • Simplifique os processos de trabalho de calibração e reduza o tempo gasto na calibração em até 50%
  • Identifique, solucione e resolva problemas do dispositivo no conforto da oficina de manutenção ou sala de controle
  • Proteja o desempenho de seus ativos de segurança com gestão aprimorada de usuários para garantir que somente pessoal autorizado possa fazer alterações
  • Expanda e gerencie facilmente suas redes wireless para alcançar mais pontos de medição em sua planta
  • Estenda a gestão de ativos para qualquer lugar com painéis intuitivos e baseados na Web sobre a condição do dispositivo
  • Sincronize dados de campo automaticamente do AMS Trex com a rastreabilidade de auditoria
ams-connect-expert-image

Conecte-se com um especialista

Explore como você pode:

  • Reduzir o tempo de comissionamento de dispositivos em até 80% com modelos de configuração e transferência em massa
  • Simplificar os fluxos de trabalho de calibração e reduzir o tempo de calibração em até 50%
  • Diagnosticar e resolver problemas do dispositivo diretamente da sala de controle ou da oficina de manutenção
  • Proteger os ativos de segurança com controle de acesso baseado em funções para alterações autorizadas
  • Expandir e gerenciar redes wireless para conectar mais pontos de medição
  • Acessar painéis intuitivos e baseados na Web para monitoramento da integridade do dispositivo em tempo real
  • Sincronizar automaticamente dados de campo do AMS Trex com a rastreabilidade de auditoria

Perguntas frequentes

O AMS Device Manager é a plataforma de gestão de dispositivos de campo da Emerson que ajuda as organizações a configurar, comissionar, calibrar, diagnosticar e manter dispositivos de campo inteligentes durante todo o seu ciclo de vida útil.

O software centraliza as informações e diagnósticos do dispositivo, ajudando as equipes a identificar problemas com mais rapidez, reduzir visitas desnecessárias ao campo e agilizar os fluxos de trabalho de manutenção.

Sim. O acesso contínuo a diagnósticos e alertas de dispositivos permite que as equipes de manutenção identifiquem problemas antecipadamente e os resolvam antes que o desempenho do processo seja impactado.

Sim. O AMS Device Manager é compatível com uma variedade de protocolos padrão do setor, incluindo HART®, FOUNDATION fieldbus, PROFINET® e PROFIBUS®, permitindo o gerenciamento de diversas populações de dispositivos.

O software fornece documentação, registros de calibração, históricos de dispositivos e rastreabilidade de auditoria que ajudam as organizações a dar suporte aos requisitos internos de qualidade e conformidade.

Histórias de clientes

Descubra por que o AMS Device Manager da Emerson é o principal aplicativo de software de gestão de dispositivos de campo inteligentes desde 1996 e é considerado confiável pelos principais fabricantes em todo o mundo.

Extend the Full Potential of your Smart Device Data Beyond the Control Network
AGREGAÇÃO DE DADOS AVANÇADA

Servidor de dados do AMS Device Manager

À medida que as plantas evoluíram, elas adotaram uma ampla gama de análises, historiadores, machine learning e modelagem avançada para explorar e se beneficiar de conjuntos de dados historicamente subutilizados ou inacessíveis em toda a planta. O servidor de dados do AMS Device Manager promove a sinergia de seus dados de dispositivo inteligente de campo com seus outros sistemas, ajudando a desenvolver as atividades de manutenção e programação, reduzir a complexidade e democratizar os dados.

 

​Ficha de dados do produto: servidor de dados AMS Device Manager


O servidor de dados do AMS Device Manager emprega MQTT, um protocolo de rede leve para enviar dados do dispositivo para fora da rede de controle, estendendo-se com segurança para destinos da Emerson e de terceiros, como registradores da fábrica, sistemas de controle, aplicativos de visualização, análises e muito mais, incluindo:​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • Plantweb Insight​
  • AspenTech Inmation™


O servidor de dados do AMS Device Manager aborda as necessidades
dos fabricantes removendo silos de dados e aumentando o acesso a informações confiáveis, precisas e atualizadas do dispositivo. Ao fazer isso, o servidor de dados do AMS Device Manager permite que as organizações façam mais com seus dados existentes de software e dispositivo, permitindo a busca de ROI mais alto em iniciativas relacionadas a dispositivos de campo inteligentes.


O AMS Device Manager se conecta a milhares de sistemas e milhões de dispositivos globalmente usando protocolos padrão como HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART® e PROFIBUS. O servidor de dados do AMS Device Manager permite que os usuários ampliem todo o potencial de seus dados de dispositivos inteligentes de campo para análise e agregação avançadas, a fim de promover iniciativas de transformação digital e sinergizar sistemas operacionais.


Publique facilmente dados do AMS Device Manager previamente retidos para a Emerson e sistemas externos, capacite iniciativas de transformação digital em todo o ciclo de vida útil da sua planta e divida os silos de informação, usando um servidor de dados confiável e de alto desempenho para aumentar a usabilidade dos dados.

Reduza o tempo de comissionamento do dispositivo com modelos de configuração e configuração em massa

Aplicativos SNAP-ON e as opções avançadas do AMS Device Manager

Os aplicativos SNAP-ON e as opções avançadas do AMS Device Manager são recomendados para obter informações aprimoradas e funcionalidades de diagnóstico para um dispositivo ou grupo de dispositivos. ​Para usuários existentes do AMS Device Manager, as opções avançadas e os aplicativos SNAP-ON oferecem uma maneira econômica de levar o dispositivo de campo, a válvula, a calibração e os programas de rede wireless ao próximo nível.

 

Ficha de dados do produto: aplicativos SNAP-ON™ do AMS Device Manager

 

 

O aplicativo SNAP-ON AlertTrack oferece visibilidade das condições dos dispositivos de campo e documentação sobre as mudanças de parâmetro. Agrupe vários dispositivos e defina parâmetros a serem escaneados ou documentados, ou analise tendências para identificar ativos com problemas. Envie alertas ao seu telefone celular ou dispositivo móvel para receber notificações, enquanto estiver em trânsito, sobre a integridade do dispositivo ou condições do processo. O aplicativo SNAP-ON AlertTrack ajuda a identificar as causas principais de um problema para que você possa corrigir o problema antes que o ativo seja danificado.

Ver Ficha de dados

O aplicativo SNAP-ON AMS ValveLink oferece a capacidade de trabalhar com os controladores de válvula digitais HART® e FOUNDATION™ fieldbus FIELDVUE™. Ele proporciona um ambiente de PC fácil de usar para diagnosticar as características operacionais dos controladores digitais de válvula das Séries DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 e DVC6200f. 

Ver Ficha de dados

video-media
ValveLink™ SNAP-ON Application

O aplicativo AMS Wireless SNAP-ON, fornece aos usuários uma capacidade maior para gerenciar suas redes wireless. Planeje suas redes e valide-as de acordo com as práticas de projeto recomendadas. Depois de instalar as redes wireless, você poderá ver a comunicação e o estado por meio de gráficos, o que permite identificar locais com possíveis problemas com diagnósticos preditivos.

Ver Ficha de dados

O Calibration Assistant SNAP-ON faz interface com calibradores de documentação e gerencia as calibrações do HART, FOUNDATION fieldbus, WirelessHART® aprovado pela IEC e de dispositivos convencionais. Ele permite agrupar facilmente seus dispositivos em esquemas de teste e rotas de calibração para obter a máxima eficiência.

Ver Ficha de dados

A versão SNAP-ON do DCMlink integra-se ao AMS Device Manager, que permite diagnosticar, configurar e monitorar os atuadores no mesmo ambiente que os outros ativos da Emerson na planta.

AlertTrack™ — Alertas mais inteligentes, respostas mais rápidas — O AlertTrack agiliza a operação da planta ao priorizar alertas de forma inteligente e reduzir a sobrecarga de alarmes. Os operadores podem se concentrar nas questões mais críticas, melhorando os tempos de resposta e a consciência situacional. O resultado é menos tempo de inatividade, melhor desempenho e integração perfeita com os sistemas de controle existentes.

QuickView™ — Relatório inteligente de status do dispositivo — O QuickView oferece aos operadores visibilidade em tempo real da integridade e do estado do dispositivo em todos os sistemas de controle. Ele consolida os diagnósticos em relatórios claros, simplificando a resolução de problemas e reduzindo o tempo de manutenção. Ao destacar os problemas antecipadamente, o QuickView melhora a confiabilidade e a eficiência com uma interface intuitiva para tomada rápida de decisões.

ProofCheck™ — Validação de SIS e teste de prova — O ProofCheck automatiza e padroniza testes de prova para sistema instrumentado de segurança (SIS). Ele valida sensores, ligação dos fios, lógica e elementos finais, garantindo a conformidade com a IEC 61511. Os técnicos podem executar testes com segurança em uma estação de trabalho ou tablet, com relatórios integrados para auditorias e retorno mais rápido e seguro às operações.

Consulte a documentação

O aplicativo Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON permite realizar configurações ampliadas e funções de cálculo de teste em transmissores HART e Foundation fieldbus Rosemount® 3095 MultiVariable™, bem como transmissores HART Rosemount 3051S MultiVariable.

Ver Ficha de dados

video-media
Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON™ Application | AMS Device Manager

O aplicativo Meter Verification SNAP-ON oferece a capacidade de verificar e documentar o desempenho e as condições gerais dos medidores de vazão mássica Coriolis da Micro Motion® do conforto da sua sala de controle. Os testes de verificação do medidor podem ser programados com antecedência para que você seja proativo em seus esforços de manutenção.

Ver Ficha de dados

O aplicativo QuickCheck SNAP-ON permite corrigir a saída de vários dispositivos para a verificação de bloqueio do sistema. O aplicativo SNAP-ON QuickCheck facilita a verificação rápida e fácil de vários dispositivos por vez. Você também pode salvar as etapas para executá-las com facilidade novamente.

Ver Ficha de dados

A Emerson também integra aplicativos de terceiros, como o ValVue da Masoneilan, Valid da Smar e os aplicativos ValveAnalysis SNAP-ON da Flowserve. O AMS Device Manager apoia o compromisso da Emerson com a abertura e a integração dos seus ativos de planta. Entre em contato com seu representante de vendas da Emerson para começar.

CONECTIVIDADE DA INTERFACE DO SISTEMA

Interface com mais sistemas, controladores e dispositivos, tanto da Emerson quanto de outras plataformas de automação

Em ambientes de fornecedores mistos, comuns após fusões, expansões equipamentos já em uso ou iniciativas de padronização em vários locais, a interoperabilidade pode transformar o que antes era um desafio de manutenção em uma vantagem estratégica. Em vez de manter ferramentas, licenças e conhecimentos separados para cada sistema de fornecedor, uma equipe, um fluxo de trabalho e uma camada de análise agora cobrem todo o cenário de instrumentação. Isso se traduz diretamente em menos paradas não planejadas, resolução de problemas mais rápida e ROI mensuravelmente mais alto em programas de manutenção preditiva.

AMS DEVICE MANAGER

Interface do Sistema de Controle Distribuído DeltaV™

O AMS Device Manager oferece sua integração mais estreita com o sistema de controle distribuído DeltaV da Emerson, pois ambas as plataformas são projetadas juntas em uma arquitetura de automação unificada. Essa conexão nativa dá aos operadores acesso direto a diagnósticos de dispositivos de campo, registros de calibração, gerenciamento de configuração e informações de integridade preditivas do mesmo ambiente usado para controlar o processo. Ao contrário das integrações de terceiros, não há necessidade de interfaces separadas, tradução de protocolos ou bancos de dados desconectados.

 

Como a base de gestão de ativos do ecossistema DeltaV, o AMS Device Manager proporciona o comissionamento de dispositivos, a integração automatizada de alertas e o gerenciamento centralizado de dispositivos HART, FOUNDATION Fieldbus, WirelessHART e PROFIBUS. O resultado é uma identificação mais rápida dos problemas, fluxos de trabalho simplificados e um vínculo direto entre a inteligência dos dispositivos e a operação da planta.

Media
Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability
Confiabilidade AMS — Catálogo do portfólio

Gestão de ativos com abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.

Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

 

O portfólio de confiabilidade AMS ajuda engenheiros de confiabilidade, técnicos de manutenção, gerentes de operações, engenheiros de automação, especialistas em instrumentação, engenheiros de processo, especialistas em válvulas de controle, analistas de vibração e muitos outros a fazer seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e além.

 

Obtenha mais informações explorando a página da marca AMS.