Fallback image

A Sensia desbloqueia a integração completa de dispositivos HART para projetos de FPSO usando o AMS Device Manager e o Softing smartLink SW-HT

Fallback image
O AMS Device Manager altera a forma como as plantas gerenciam dispositivos de campo inteligentes
O AMS Device Manager permite a transformação digital como um aplicativo que adota padrões e protocolos abertos, proporcionando conectividade a uma ampla gama de dispositivos. Ele também oferece manutenção preditiva para reduzir paradas não programadas, aumentar a produtividade, melhorar a segurança e promover maior ROI. 
Esse aplicativo exclusivo e flexível fornece acesso on-line em tempo real a diagnósticos e alertas inteligentes de instrumentos e válvulas, proporcionando uma visão das condições do dispositivo e informações para a resolução de problemas detectados. 
Com base em dados em tempo real sobre as condições, o pessoal de operações e manutenção pode reagir rapidamente e tomar decisões bem fundamentadas. 
Examine o produto

CONTEÚDO RELACIONADO

A Lonza economiza US$ 98.000 e alcança 200% de ROI com o AMS Device Manager

Descubra como a Lonza teve um rápido retorno sobre o investimento ao comissionar 1.400 instrumentos em seu centro de pesquisa, desenvolvimento e produção localizado em Visp, na Suíça.

Leia o estudo de caso 

 

Resultados de negócios

  • Integração perfeita do Softing smartLink SW-HT, Rockwell PlantPAx e Emerson AMS Device Manager para expor dados completos de diagnóstico HART e do dispositivo.
  • Redução de 20 a 30% no espaço do painel de controle em comparação com multiplexadores HART físicos.
  • Redução significativa nas horas de fiação e engenharia, permitindo entrega de projetos e comissionamento mais rápidos.
  • Gerenciamento escalável de milhares de instrumentos HART em sistemas de superfície e casco com visibilidade centralizada.
  • Maior flexibilidade operacional: mais fácil de adicionar, remover ou modificar instrumentos sem religação significativa ou alterações no gabinete.
  • Abordagem demonstrada para desbloquear dados de diagnóstico HART inexplorados (contexto do setor: as plantas podem ter mais de 100.000 dispositivos HART com muitos dados de diagnóstico não usados), permitindo uma melhor manutenção preditiva e redução do tempo de inatividade não planejado.

Aplicação

  • Um único servidor AMS Device Manager conectado a sete instâncias smartLink SW-HT, fornecendo acesso total aos dados do dispositivo HART por multiplexação de software em vez de hardware de multiplexador físico.
  • A cobertura incluía os sistemas de superfície e casco:
    • Superfície: PCS (~1.500 dispositivos), PSD (~1.500), FGS (~2.000), PKG (sistemas de terceiros ~3.000)
    • Casco: HCS (~500), HSD (~500), PKG (sistemas de terceiros ~3.000)

Cliente

A Sensia, uma joint-venture entre a Rockwell Automation (53%) e a Schlumberger (47%), anunciada em 19 de fevereiro de 2019, oferece soluções digitais e de automação integradas para o setor de petróleo e gás.

A Rockwell Automation (NYSE: ROK) é uma empresa líder em automação industrial; A Schlumberger (NYSE: SLB) é líder global em tecnologia de caracterização de reservatórios, perfuração, produção e processamento.onza | Visp, Suíça

Desafio

Um projeto de FPSO exigiu a integração de um total de 45.000 pontos de E/S, incluindo 12.000 E/S HART distribuídas em mais de 120 gabinetes de sistema. A Declaração de Trabalho (SOW) da Sensia exigia integração total do HART com o AMS Device Manager da Emerson. Principais restrições e objetivos do projeto:

  • Minimizar o espaço ocupado pelo painel de controle onde o espaço era limitado.
  • Reduzir a complexidade da fiação e as horas de engenharia em comparação com multiplexadores HART físicos.
  • Acelerar os cronogramas de comissionamento e entrega do projeto.
  • Permitir o monitoramento e o gerenciamento centralizados de milhares de dispositivos HART em sistemas de superfície e casco.

Solução

A Sensia firmou parceria com a Softing, a Rockwell Automation e a Emerson para implantar uma arquitetura de integração HART baseada em Ethernet que eliminou a necessidade de multiplexadores de hardware.

Componentes e arquitetura da solução:

  • AMS Device Manager (servidor central) para configuração centralizada do dispositivo, diagnóstico, monitoramento e solução de problemas.
  • Middleware smartLink SW-HT Softing: sete interfaces virtuais smartLink SW-HT (cada uma rodando no Microsoft Hyper-V) conectadas a E/S HART em sete PLCs Allen-Bradley.
  • Integração Rockwell PlantPAx DCS para controle de processo, alinhamento e visibilidade.

Comece agora mesmo

Solicite uma consulta para descobrir como a equipe de especialistas em monitoramento de condições da Emerson pode ajudar você a iniciar, expandir ou melhorar seu programa ou projetos atuais.

Produtos em destaque