Lonza Saves $98,000 and Achieves 200% ROI with AMS Device Manager
CASO DE ESTUDO DE GESTÃO DE ATIVOS DA PLANTA | BIOMEDICINA E FARMACÊUTICA

A Lonza economiza US$ 98.000 e alcança 200% de ROI com o AMS Device Manager

Fallback image
VISIBILIDADE EM TODA A PLANTA DOS DADOS, DA CONDIÇÃO E DAS ANÁLISES FUNDAMENTAIS DE DISPOSITIVOS DE CAMPO INTELIGENTES

O AMS Device Manager ajuda a evitar paradas desnecessárias com uma janela para a condição dos dispositivos de campo inteligentes. Ele implementa, de forma completa, diagnósticos preditivos para melhorar a disponibilidade da planta e reduzir os custos de manutenção. 

Com base em dados sobre as condições em tempo real dos seus dispositivos de campo inteligentes, você pode identificar, solucionar problemas e resolver falhas do dispositivo remotamente e com eficiência

EXPLORAR O AMS DEVICE MANAGER

Resultados de negócios

  • Economia de US$ 98.000 com o comissionamento de 1.400 instrumentos
  • Realização de 2x o ROI
  • Documentação aprimorada experiente com rastreabilidade de auditoria do AMS Device Manager

Aplicação

Uma gama de produtos químicos de alto valor agregado, solução de problemas e serviços para uma ampla variedade de setores.

Cliente

Lonza | Visp, Suíça

Solução

Lonza AG, Visp é o maior centro de pesquisa, desenvolvimento e produção da Lonza. A instalação expande continuamente sua base científica e tecnológica, pois atribui uma alta prioridade à P&D avançados, bem como a equipamentos de última geração para garantir uma produção ambientalmente segura e com foco em qualidade. Permanecer rentável e, ao mesmo tempo, oferecer produtos de qualidade é uma das principais metas da Lonza. Para atingir esse objetivo, ela precisava atender a custos de produção e manutenção, cronogramas curtos de projeto, regulamentos completos de conformidade da FDA e desempenho de segurança, saúde e meio ambiente (SHE).

A Lonza já usava instrumentos Emerson e havia atualizado seu sistema de controle para DeltaV™ no ano 2000. Convencida de que a manutenção preditiva poderia levar a uma economia substancial, a Lonza procurou a Emerson para obter um software de manutenção preditiva. Eles optaram pelo AMS Device Manager.

A Lonza rapidamente obteve o retorno do investimento, pois o AMS Device Manager foi facilmente integrado aos seus instrumentos e ao sistema de controle DeltaV. A funcionalidade Rastreabilidade de auditoria ajudou a melhorar o processo de documentação. Usando o AMS Device Manager, a Lonza melhorou a configuração e o comissionamento dos dispositivos. A equipe de manutenção ficou satisfeita em confirmar que o AMS Device Manager é fácil de usar.

A Lonza conseguiu uma economia significativa ao comissionar 1.400 dispositivos em suas instalações. Herman Hutter, chefe de automação da LES (Lonza Exclusive Synthesis), descreveu a melhora na eficiência: "Se você considerar que economizou uma hora para cada instrumento, e o custo de um técnico de instrumentos é de US$ 70 por hora, então a economia total no comissionamento de 1.400 instrumentos chega ao valor surpreendente de US$ 98.000."

"Instalamos nossos instrumentos remotamente com o AMS Device Manager. Ele melhorou a precisão da configuração, ofereceu uma documentação melhor e possibilitou uma partida do sistema mais rápida”.

Herman Hutter
Chefe de automação LES (Lonza Exclusive Synthesis)

A Lonza continuará a ter como foco o crescimento sustentável, acima da média e lucrativo por meio de suas diversas plataformas de química e de biotecnologia. Os instrumentos Emerson e o AMS Device Manager ajudam a reduzir o perfil de risco e a volatilidade do negócio da Lonza.

Comece agora mesmo

Solicite uma consulta para descobrir como a equipe de especialistas em monitoramento de condições da Emerson pode ajudar você a iniciar, expandir ou melhorar seu programa ou projetos atuais.

Produtos recomendados

Reduza o tempo de comissionamento, gerencie instrumentos remotamente, reduza os custos de manutenção e muito mais.

01-pdp-ams-dm-array_5-1_4-3

AMS Device Manager

A manutenção preditiva ajuda as plantas a evitarem paradas não programadas e práticas ineficientes que consomem os lucros. O AMS Device Manager ajuda a evitar esses custos desnecessários ao disponibilizar uma janela para avaliar a condição dos dispositivos de campo inteligentes. Possibilita que o pessoal de manutenção e operações trabalhe de modo mais inteligente. Com base nos dados de condições em tempo real dos seus dispositivos de campo inteligentes, a equipe da planta pode responder mais rapidamente e tomar decisões fundamentadas sobre manter ou substituir os dispositivos de campo.

 

Características do produto
  • Reduza o tempo de comissionamento de dispositivos em até 80% com modelos de configuração de dispositivos e transferência em massa
  • Simplifique os processos de trabalho de calibração e reduza o tempo gasto em calibrações em até 50%
  • Identifique, solucione problemas e resolva questões do dispositivo no conforto da oficina de manutenção ou sala de controle
Especificações
  • Processador: Processador Intel Core 2 Quad, 2 GHz ou superior
  • Disco rígido: 2 GB ou mais de espaço livre no disco rígido
  • Memória: 3 GB ou mais de memória