Simplifique a manutenção no campo e a solução de problemas com um poderoso comunicador de diagnóstico móvel
Diagnóstico rápido e preciso para válvulas de controle e instrumentação de processos
Problemas não resolvidos com dispositivos de campo inteligentes, como instrumentos de medição, wireless e de análise e válvulas de controle, podem causar um tempo de inatividade dispendioso e interrupções inesperadas do processo. O AMS Trex Device Communicator oferece aos técnicos e engenheiros de manutenção, instrumentação, operações e controle o poder para diagnosticar e solucionar problemas dos dispositivos HART®, FOUNDATION Fieldbus™ e Bluetooth® diretamente no campo, sem a necessidade de inspeções invasivas. Com o acesso em tempo real aos parâmetros e diagnósticos de configuração do dispositivo, é possível identificar problemas imediatamente, acelerar a solução e restaurar as operações rapidamente, aumentando a segurança, reduzindo atrasos e minimizando interrupções dispendiosas.
AMS Trex Device Communicator vence Prêmio Ouro
Os eleitores decidiram: o AMS Trex Device Communicator de última geração da Emerson acaba de levar para casa o Prêmio Ouro nos prêmios de Produto do ano de 2026 da Control Engineering (categoria Confiabilidade de ativos e Inteligência em manutenção)!
A última geração do AMS Trex está aqui
Com base em três décadas de experiência em dispositivos portáteis e gestão de dispositivos de campo inteligentes, o AMS Trex ainda fornece o confiável comunicador portátil de dispositivos centralizado em humanos, com fator de forma robusto, vida útil longa da bateria e certificações de segurança globais para "ir a qualquer lugar" em que os usuários confiam para comissionar, configurar, diagnosticar e solucionar problemas de mais de 2500 dispositivos de campo.
A versão mais recente do comunicador de dispositivo de campo líder do setor foi reformulada para operar em uma plataforma moderna e mais rápida, com mais precisão e conectividade aos dispositivos, incluindo tecnologia Bluetooth® incorporada para melhorar a produtividade e a segurança de engenheiros e técnicos de manutenção de campo.

Carregue menos, faça mais: a vantagem da ferramenta única.
O AMS Trex Device Communicator foi reformulado para um desempenho mais rápido, operação mais tranquila e experiência aprimorada do usuário, com melhorias e adições importantes, incluindo:
- Desempenho, velocidade e projeto: tempos de resposta notavelmente mais rápidos, maior capacidade de processamento e armazenamento e uma experiência do usuário mais intuitiva e simplificada.
- Rastreabilidade do NIST: calibrado usando padrões rastreáveis segundo o National Institute of Standards and Technology (NIST) para garantir a precisão das medições de corrente elétrica em mA para dar suporte a tarefas de manutenção, como verificações de loop de 4 a 20 mA e calibrações de dispositivos de campo.
- Conectividade Bluetooth®: permite uma integração wireless facilitada com dispositivos Bluetooth por meio do novo aplicativo AMS Device Configurator, melhorando a produtividade e a segurança da manutenção.
- Projeto robusto e intrinsecamente seguro: construído para resistir a condições industriais severas: resistente a umidade, temperaturas extremas e choques físicos, ao mesmo tempo que atende aos padrões globais de segurança intrínseca e aprovações wireless.
Ambiente de demonstração 3D interativo AMS Trex
A última geração do principal comunicador de dispositivos de campo e da ferramenta de múltiplas funções do setor está aqui. Explore uma demonstração 3D ou recursos como diagnóstico de circuito, recursos Bluetooth®, resolução de problemas do circuito do processo, sincronização automática, aplicativos, Upgrade Studio e muito mais.
Demonstrações e vídeos
Leve o AMS Trex a qualquer lugar nas suas instalações.
Os técnicos isolam e reparam os problemas em campo enquanto os dispositivos continuam a funcionar usando um comunicador AMS Trex resistente e intrinsecamente seguro.
Resistente, confiável e intrinsecamente seguro
Projetado para suportar as condições severas nas instalações de fabricação e atende aos requisitos globais de segurança intrínseca.
Display ajustável
Ajuste o display com facilidade para economizar energia ou se adaptar a ambientes escuros ou com luz solar intensa, garantindo uma exibição nítida e legível.
Projetado para uso
Projetado para uso confortável, com uma mão e durante todo o dia no campo. A tela também funciona com o uso de luvas.
Biblioteca de aplicativos
Expanda a funcionalidade do AMS Trex por meio da moderna estrutura baseada em aplicações para ajudar os técnicos a realizar suas tarefas.
Power the Loop
Permite a configuração do dispositivo no campo antes que a energia e a infraestrutura de E/S estejam instaladas. Basta conectar a um instrumento para alimentá-lo.
Sincronização automática
Mantenha a integridade dos dados em seu banco de dados do AMS Device Manager sem qualquer intervenção de técnicos.
Construído sobre nosso legado de excelência projetada em Handhelds
O AMS Trex Device Communicator nasceu da rica história da Emerson em comunicação inteligente de dispositivos de campo, bem como de nossa experiência em medição e instrumentação de análise, controladores de válvulas digitais e elementos de controle finais, sistemas de controle distribuído (DCS) e outros conhecimentos de domínio da indústria de processos. Não é à toa que o AMS Trex é a ferramenta de comunicação “faz tudo” mais confiável do setor de processos.
Unidades entregues aos usuários em todo o mundo
Amplamente considerado o dispositivo de comunicação de campo e de solução de problemas, os usuários em setores essenciais no mundo inteiro dependem do AMS Trex todos os dias.
Anos em comunicação de dispositivos
O negócio da Emerson Reliability Solutions possui três décadas de experiência em dispositivos de campo inteligentes e comunicadores portáteis.
Dispositivos compatíveis entre fabricantes
O AMS Trex suporta uma biblioteca robusta e crescente de dispositivos HART e FOUNDATION Fieldbus.
Perguntas frequentes
O AMS Trex Device Communicator é um dispositivo portátil resistente e intrinsecamente seguro que permite que os técnicos configurem, validem, diagnostiquem e solucionem problemas de instrumentos de campo inteligentes diretamente no campo. Ele ajuda as equipes de manutenção e instrumentação a trabalharem de forma mais eficiente, fornecendo acesso a informações do dispositivo e diagnósticos nos ativos.
O AMS Trex pode se comunicar com mais de 2.600 dispositivos de campo inteligentes, incluindo instrumentos de pressão, temperatura, vazão, nível, válvulas de controle, wireless e analíticos da Emerson e da maioria dos fabricantes externos.
O AMS Trex é compatível com dispositivos HART® e FOUNDATION fieldbus, permitindo que os técnicos trabalhem com muitos dos instrumentos inteligentes instalados em todas as instalações de fabricação de processos.
O AMS Trex permite que os técnicos realizem comissionamento, configuração, diagnóstico e resolução de problemas de dispositivos diretamente no instrumento. Isso reduz os deslocamentos entre o campo e a sala de controle, ajudando as equipes de manutenção a resolver problemas com mais rapidez e trabalhar com mais eficiência.
Sim. O AMS Trex fornece acesso a diagnóstico de dispositivos e informações de integridade, permitindo que os técnicos identifiquem problemas, verifiquem o status do dispositivo e solucionem problemas no ponto de instalação.
Sim. O AMS Trex pode ser usado durante as atividades de inicialização e comissionamento para configurar dispositivos, verificar a operação adequada, validar comunicações e confirmar se os instrumentos estão prontos para o serviço.
Sim. Ao fornecer acesso imediato a ferramentas de diagnóstico e configuração de dispositivos em campo, o AMS Trex ajuda os técnicos a identificar e resolver problemas mais rapidamente, reduzindo o tempo de resolução de problemas e melhorando a disponibilidade de ativos.
O AMS Trex permite que as equipes de manutenção avaliem a integridade do dispositivo, revisem diagnósticos, verifiquem o estado da calibração e identifiquem problemas em desenvolvimento antes que eles afetem as operações, apoiando programas de manutenção preventiva e preditiva.
Sim. O AMS Trex foi projetado para uso em ambientes industriais exigentes e é certificado para uso em muitas áreas classificadas, permitindo que os técnicos trabalhem com segurança onde os dispositivos de campo estão instalados.
Sim. O AMS Trex foi projetado para oferecer suporte a protocolos de comunicação padrão do setor, permitindo que os técnicos interajam com muitos dispositivos inteligentes compatíveis em instalações de fornecedores mistos.
O AMS Trex é uma ferramenta de campo portátil projetada para configuração de dispositivo, diagnóstico e resolução de problemas do dispositivo no local. O AMS Device Manager é uma plataforma de software empresarial que gerencia centralmente a configuração, diagnóstico, calibração, documentação e informações do ciclo de vida útil do dispositivo em toda a planta.
O AMS Trex complementa o AMS Device Manager estendendo os recursos de gerenciamento de dispositivos para o campo. Juntos, eles fornecem um fluxo de trabalho conectado que permite às organizações gerenciar informações sobre dispositivos, diagnósticos e atividades de manutenção no campo e em ambientes corporativos.
Histórias de clientes
Saiba por que o AMS Trex da Emerson é considerado o principal dispositivo portátil de comunicação para manutenção, gerenciamento e solução de problemas de dispositivos de campo inteligentes e muito mais.
Faça mais com uma única ferramenta, de um único provedor.
O AMS Trex Device Communicator fornece as ferramentas que os técnicos de campo precisam em um pacote resistente, intrinsecamente seguro e fácil de transportar.
A tecnologia Power the Loop elimina a necessidade de localizar e transportar uma fonte de alimentação compatível ou um simulador de circuito antes de conectar a um dispositivo. Os técnicos podem realizar a configuração dos dispositivos antes que a energia e a infraestrutura de E/S estejam instaladas.
Antecipa as necessidades do usuário, fornece informações sobre resolução de problemas e permite fácil navegação pelos menus e critérios de tipo com um teclado grande com tela de toque.
O AMS Trex oferece suporte a dois níveis flexíveis de módulos de comunicação de dispositivos HART e FF que podem ser trocados a quente, intrinsecamente seguros e facilmente substituídos. O módulo Trex Device Communication Plus, inovador no setor, oferece a capacidade de alimentar segmentos de circuito, diagnosticar e medir circuitos de 4 a 20 mA usando o amperímetro integrado, de forma rápida e intuitiva, sem nenhum equipamento adicional.
Disponibiliza informações relevantes ao alcance do usuário assim que o dispositivo é conectado e oferece informações sobre o dispositivo, alertas, status do dispositivo, medições primárias e menus, tudo à primeira vista para que o usuário possa diagnosticar facilmente o problema em questão.
Mantenha a integridade dos dados registrando automaticamente as alterações de configuração do dispositivo feitas no campo e sincronizando essas alterações com o software AMS Device Manager, criando um registro preciso da auditoria.
Relatório técnico: Como melhorar a integridade de dados com sincronização automática | AMS Trex
Tecnologia incorporada baseada em aplicativos e centralizada em tarefas
Comunicador de campo
Oferece uma ampla gama de opções para configurar e resolver problemas de dispositivos HART e FOUNDATION Fieldbus.
Portfólio AMS da Emerson: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para gerar confiabilidade
O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.
Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade
O portfólio de confiabilidade AMS ajuda engenheiros de confiabilidade, técnicos de manutenção, gerentes de operações, engenheiros de automação, especialistas em instrumentação, engenheiros de processo, especialistas em válvulas de controle, analistas de vibração e muitos outros a fazer seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e além.
Obtenha mais informações explorando a página da marca AMS.
Artigos | Confiabilidade, manutenção e gestão de ativos
Especificações
|
|
|
Peso |
|
Aproximadamente 1,33 kg (2,9 lb). |
Microprocessador |
|
1,2 GHz quad-core Cortex-A53/NXP i.MX 8M Mini |
Memória flash interna |
|
Flash NAND de 64 GB |
RAM |
|
SDRAM LPDDR4 de 4 GB |
Display |
|
Display sensível ao toque resistiva, VGA, a cores, de 14,5 cm (5,7 pol.) |
Tempo de operação da bateria |
|
Mais de 8 horas de uso normal |
Temperatura de operação |
|
-20 a +55 °C (-4 a +122 °F) |
Classificação do invólucro |
|
IP54 |
Impacto |
|
Testado para sobreviver a um teste de queda de 1 metro em concreto |
Calibração |
|
Rastreabilidade do NIST das funções de corrente em mA do módulo AMS Trex 2 Device Communication Plus |