Tecnologias de previsão e proteção melhoram a confiabilidade na planta
Mantenha os ativos da planta disponíveis e gerando receita ao aplicar inteligência preditiva e diagnóstico de campo aos ativos monitorados
Custa aproximadamente 50% mais para reparar um ativo depois de uma falha do que se o problema tivesse sido resolvido antes. Seja o seu ativo problemático parte de séries de máquinas ou de um dispositivo de campo, a aplicação da inteligência preditiva pode representar a diferença entre a realização ou a perda de metas de produção.
Em equipamentos rotativos, a inteligência preditiva pode determinar a condição do ativo, permitindo reduzir o tempo de inatividade programado e não programado, diminuir os custos de manutenção e aumentar a segurança e a disponibilidade. Os diagnósticos preditivos em dispositivos de campo permitem que estes sejam configurados, calibrados e operados de forma eficaz, protegendo a confiabilidade de seus equipamentos de produção.
E quando os ativos críticos precisam de monitoramento da proteção, os recursos de proteção compatíveis com API podem ser integrados com predição para que você opere sua planta com segurança e confiança.
Entre em contato com um especialista para começar.
Gestão da condição do maquinário orientada por IA
Tecnologias de monitoramento de ativos que detectam anomalias de vibração, desequilíbrio, degradação de rolamentos e outros modos de falha usando detecção inteligente alimentada por IA e análises de alta resolução.
AMS Wireless Vibration Monitor
Monitoramento wireless pronto para nuvem, baseado em IA, coleta dados de vibração total de mais ativos rotativos em mais locais em uma rede wireless auto-organizada, fornecendo insights em tempo real para manutenção preditiva e maior confiabilidade das máquinas.
Faça a escolha certa em monitoramento de vibração wireless
O mercado de vibração wireless está repleto de sensores parecidos e start-ups de curta duração, mas as diferenças na qualidade dos dados, análises e desempenho de longo prazo não são nada sutis. O AMS Wireless Vibration Monitor da Emerson se destaca com formas de onda de alta resolução, medições de múltiplos eixos, insights PeakVue™ Plus alimentados por IA e conectividade WirelessHART segura em que os principais fabricantes mundiais confiam. Enquanto os concorrentes geram ruído, a Emerson oferece tecnologia de confiabilidade comprovada e escalável, apoiada por alcance global, experiência no setor e um ecossistema de software maduro. O AMS Wireless Vibration Monitor fornece a profundidade de análise necessária para detectar problemas antecipadamente, reduzir verificações manuais e fortalecer a confiabilidade dos ativos em toda a planta.
Relatório técnico: Como fazer a escolha certa em um campo lotado
Saiba como eliminar o ruído do mercado e selecionar uma solução de vibração wireless desenvolvida para desempenho de longo prazo.
Gestão de ativos com abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade
O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.
Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade
O portfólio de confiabilidade AMS ajuda engenheiros de confiabilidade, técnicos de manutenção, gerentes de operações, engenheiros de automação, especialistas em instrumentação, engenheiros de processo, especialistas em válvulas de controle, analistas de vibração e muitos outros a fazer seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e além.
Obtenha mais informações explorando a página da marca AMS.
A evolução da IA industrial para confiabilidade
A inteligência artificial transformou silenciosamente o monitoramento das condições muito antes de se tornar um fenômeno cultural. As tecnologias AMS da Emerson incorporaram conhecimentos baseados em IA por décadas, ajudando os usuários a detectar anomalias, otimizar a manutenção e melhorar a integridade dos ativos. Hoje, com avanços na detecção de IIoT, machine learning e IA generativa, as equipes de confiabilidade podem escalar o monitoramento das condições como nunca antes.
Relatório técnico: A evolução da IA industrial para confiabilidade
Descubra como a Emerson está redefinindo a confiabilidade, ao combinar edge analytics incorporada, monitoramento de vibração wireless e arquiteturas de IA escaláveis. Descubra como essas tecnologias funcionam juntas para fornecer conhecimentos práticos, maior eficiência e valor de negócio mensurável em todo o ciclo de vida útil do seu ativo.
Aplicações e indústrias
Monitoramento das condições para a indústria de energia
Monitoramento das condições para mineração, minerais e metais
Monitoramento das condições integrado para aplicações de água e energia
Monitoramento das condições para alimentos e bebidas
Monitoramento das condições para refino
Monitoramento das condições para ciências biológicas
Monitoramento de condições como um serviço
Alimentado por IA, liderado por especialistas e construído em escala: Monitoramento de ativos baseado na nuvem
O AMS Machine Works Connect é o pacote de monitoramento das condições econômico da Emerson, que combina sensores de vibração líderes da indústria, edge analytics, software de integridade do maquinário e serviços de implantação global. O AMS Machine Works Connect oferece aos usuários o mesmo software de análise de integridade da máquina poderoso na nuvem, com investimento mínimo em aquisição, manutenção e segurança cibernética da infraestrutura dispendiosas e onerosas.
Essa solução de gestão de ativos hospedada pela Emerson para monitorar maquinário rotativo industrial oferece software de hardware (sensor, gateway, roteador, cartão SIM, invólucro), serviços na nuvem, instalação e serviços de configuração.
Mude o orçamento de monitoramento de ativos de CapEx para OpEx
Mude do monitoramento de ativos que demanda capital para um modelo OpEx flexível. Com a tecnologia wireless e edge pronta para nuvem, alimentada por IA, as organizações podem implantar gradualmente, dimensionar conforme necessário e pagar apenas pelos conhecimentos consumidos, transformando a CapEx em OpEx gerenciável. Essa abordagem comprovada acelera a adoção, reduz as barreiras de entrada e otimiza o desempenho de ativos de longo prazo com custo inicial mínimo.
Analista de vibração certificado de categoria IV sob demanda
Fornecemos monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de painéis na nuvem, fornecendo conhecimentos em tempo real sem atrasos ou relatórios mensais. Um Analista certificado de categoria IV garante a configuração precisa com limites e linhas de base. O suporte inclui revisões semanais de alarmes, ajuste rápido e relatórios de diagnóstico dentro de 24 a 72 horas. As revisões anuais fornecem métricas de ROI, conhecimentos sobre o sistema e recomendações para manter as operações confiáveis.
Experiência global incomparável e execução local
Nenhum provedor se iguala à escala, habilidade e capacidade da Emerson. Nossa rede global de analistas e engenheiros certificados de categoria IV traz décadas de experiência diagnosticando falhas de maquinário em todas as indústrias. Não apenas instalamos e saímos, nós fazemos parceria a longo prazo, ajustando limites, validando alarmes e fornecendo diagnósticos claros que mantêm suas operações confiáveis e funcionando no desempenho máximo.
Conhecimentos sobre o maquinário em tempo real, zero carga para a TI
Elimine custos ocultos, alivie a carga da TI e dimensione facilmente ao liberar dados relativos à integridade dos ativos em toda a empresa. Com a Emerson hospedando o software e a infraestrutura, sua equipe se mantém focada na produção e não em correções ou manutenção de servidores. Fluxos de dados criptografados para a nuvem, em que a análise de IA detecta falhas e envia alertas práticos em minutos, mantendo as equipes informadas a qualquer hora e em qualquer lugar.
Apresentações de webinars para clientes

Sem restrições: a jornada de confiabilidade da Shell
Assista a este webinar sob demanda para ouvir diretamente da refinaria Shell Scotford enquanto eles compartilham como o monitoramento de vibração wireless melhorou a visibilidade de falhas de ativos em desenvolvimento, ao fornecer avisos antecipados e mais tempo para responder antes que os problemas afetassem as operações ou o tempo de atividade da produção.
Nesta sessão, você aprenderá:
- A escala da implantação do sensor de vibração wireless da Shell Scotford
- Quais tipos de ativos e aplicações foram monitorados
- Descobertas únicas reveladas através do monitoramento automatizado das condições
- Histórias de casos reais e de sucesso do programa

Como a HF Sinclair melhorou a confiabilidade com o monitoramento de vibração sem fio e o software de monitoramento de condições
Ouça um renomado especialista corporativo em ativos rotativos falar sobre como sua equipe norte-americana escalou a manutenção preditiva usando o AMS Wireless Vibration Monitor, o AMS Machine Works e o AMS Optics, evitando falhas, melhorando o tempo de atividade e estabelecendo um padrão de manutenção preditiva em todo o continente.
Você verá:
- Construção de um caso de negócios convincente e garantia da adesão da liderança
- Um roteiro de implantação wireless em diversos ativos rotativos
- Monitoramento de mais de 350 ativos críticos com diagnóstico avançado
- Vitórias rápidas alcançadas nos primeiros seis meses
- Prevenção de 19 eventos de falha e aumento do tempo de atividade
- Planos de expandir a rede wireless para mais de 5.600 sensores

Sempre ativo, sempre aprendendo: lições do programa de sensores wireless da Evergy
Junte-se à Emerson e à Evergy para uma demonstração exclusiva de como uma das principais prestadoras de serviços gerais do país transformou a confiabilidade ao evoluir de rotas de vibração manuais e portáteis para um programa de monitoramento automatizado premiado com mais de 5.300 sensores de vibração wireless implantados.
Você verá:
- Como o programa foi criado do zero
- A arquitetura por trás da estratégia de vibração wireless
- Lições aprendidas e desafios encontrados
- Casos de uso e previsões de falha bem-sucedidas
- Métricas de KPI e ROI demonstrado
Perguntas frequentes
A gestão da condição do maquinário é o processo de monitoramento da condição do equipamento para identificar problemas em desenvolvimento antes que eles causem falhas. Ela combina tecnologias patenteadas, análise de vibração, monitoramento de condições, sistemas de proteção, IA e análises para melhorar a confiabilidade de equipamentos rotativos e ativos de produção ou sistemas.
A tecnologia PeakVue é a tecnologia patenteada de análise de vibração da Emerson projetada para detectar falhas mecânicas e de rolamento em estágio inicial que podem não ser visíveis por meio de métodos convencionais de vibração.
A análise de vibração avalia os padrões de vibração da máquina para identificar possíveis problemas, como danos nos rolamentos, desequilíbrio, desalinhamento, folga, defeitos nas engrenagens e cavitação.
A gestão da integridade das máquinas é comumente aplicada a bombas, compressores, motores, turbinas, ventiladores, sopradores e caixas de engrenagens que são essenciais para o desempenho operacional.
Os sistemas de proteção de máquinas ajudam a evitar falhas catastróficas por meio de ações de proteção em tempo real, enquanto os sistemas de monitorização fornecem informações sobre a condição do ativo para a tomada de decisões de manutenção e confiabilidade.
Sim. A vida útil das máquinas fornece as informações de condição e diagnóstico que servem como uma base para as estratégias de manutenção preditiva.
A solução de monitoramento AMS certa depende da criticidade do ativo, do tipo de dados necessários e da estratégia de manutenção que está sendo usada. Alguns ativos requerem monitoramento com dados de condição coletados de forma programada, tornando soluções como o AMS Wireless Vibration Monitor uma escolha eficaz para expandir a cobertura em uma grande população de ativos. Outros ativos justificam o monitoramento contínuo com diagnóstico avançado e análises incorporadas, onde o AMS Asset Monitor pode aplicar modelos preditivos e análises específicas de ativos para identificar problemas em desenvolvimento no maquinário e no processo antes que eles afetem a produção. A seleção da solução apropriada ajuda a garantir que os recursos de monitoramento estejam alinhados com a criticidade do ativo, os objetivos de manutenção e o risco comercial.
Sim. Muitas organizações usam todas as três soluções como parte de uma estratégia abrangente de confiabilidade. O AMS Wireless Vibration Monitor oferece ampla cobertura de monitoramento de condições em diversos ativos, o AMS Asset Monitor fornece diagnósticos e análises avançadas em equipamentos críticos e o AMS 2140 oferece suporte a inspeções baseadas em rotas, resolução de problemas e análise aprofundada do maquinário quando investigações adicionais são necessárias.