AMS Wireless Vibration Monitor

Monitoramento wireless pronto para nuvem, baseado em IA, coleta dados de vibração total de mais ativos rotativos em mais locais em uma rede wireless auto-organizada, fornecendo insights em tempo real para manutenção preditiva e maior confiabilidade das máquinas.
ams-dbn-ams-wireless-vibration-monitor
AMS Wireless Vibration Monitor

Sensor wireless alimentado por IA para vida útil e confiabilidade das máquinas

Muitas plantas têm dificuldade em expandir o monitoramento das condições devido à limitação de pessoal e equipamentos de difícil acesso. O AMS Wireless Vibration Monitor resolve isso, estendendo a cobertura a mais ativos, incluindo máquinas em áreas perigosas e instalações complementares, enquanto fornece dados de diagnóstico contínuos e de alta qualidade. Ele captura medições triaxiais de vibração, temperatura, velocidade e medições PeakVue™ para fornecer profundidade de análise comparável a sistemas avançados on-line e portáteis.

 

Este sensor compacto e fácil de implantar usa análises prescritivas integradas para identificar modos de falha em motores, bombas, ventiladores, caixas de engrenagens, compressores, transportadores e outros ativos de rotação. Ele permite uma cobertura mais ampla, detecção antecipada e redução do tempo de inatividade com o mínimo esforço manual.

 

Mudança de CapEx para OpEx

O AMS Wireless Vibration Monitor é compatível com um modelo de implantação otimizado para OpEx. Ao usar uma rede WirelessHART habilitada por IA, as plantas podem escalar o monitoramento de forma incremental e pagar apenas pelos insights que consomem, reduzindo os custos iniciais e acelerando a adoção da manutenção preditiva enquanto melhoram o desempenho dos ativos.

Links rápidos e documentos

ams-dbn-white-paper-image-insert.png
Relatório técnico

Faça a escolha certa em monitoramento de vibração wireless

O mercado de vibração wireless está repleto de sensores parecidos e start-ups de curta duração, mas as diferenças na qualidade dos dados, análises e desempenho de longo prazo não são nada sutis. O AMS Wireless Vibration Monitor da Emerson se destaca com formas de onda de alta resolução, medições de múltiplos eixos, insights PeakVue™ Plus alimentados por IA e conectividade WirelessHART segura em que os principais fabricantes mundiais confiam. Enquanto os concorrentes geram ruído, a Emerson oferece tecnologia de confiabilidade comprovada e escalável, apoiada por alcance global, experiência no setor e um ecossistema de software maduro. O AMS Wireless Vibration Monitor fornece a profundidade de análise necessária para detectar problemas antecipadamente, reduzir verificações manuais e fortalecer a confiabilidade dos ativos em toda a planta.

 

Relatório técnico: Como fazer a escolha certa em um campo lotado

 

Saiba como eliminar o ruído do mercado e selecionar uma solução de vibração wireless desenvolvida para desempenho de longo prazo.

https://www.emerson.com/is/image/emerson/viewing-your-vibration-data-3
Software de interface

Visualização de seus dados de vibração e monitoramento de ativos

O AMS Wireless Vibration Monitor usa o AMS Machine Works como o principal aplicativo de software de interface para análise de dados, geração de relatórios e visualização detalhadas. Acesse os dados completos de vibração, incluindo níveis gerais, bandas de energia, espectros de alta resolução e formas de onda, bem como tecnologia PeakVue e PeakVue Plus.  Em AMS Machine Works, os dados obtidos do AMS Wireless Vibration Monitor podem ser agregados aos dados de outras soluções, como o Transmissor de vibração wireless AMS 9420, o AMS Asset Monitor e o AMS 6500 ATG para formar uma visão holística da condição do ativo em todos os seus ativos rotativos monitorados.

Gestão de ativos na nuvem

Elimine custos ocultos, alivie o trabalho de TI, dimensione facilmente e libere dados relativos à condição do ativo em toda a empresa

Monitoramento da condição dos ativos como um serviço O AMS Machine Works Connect é o pacote de monitoramento das condições econômico da Emerson, que combina sensores de vibração líderes da indústria, edge analytics, software de integridade do maquinário e serviços de implantação global. O AMS Machine Works Connect oferece aos usuários o mesmo software de análise de integridade da máquina poderoso na nuvem, com investimento mínimo em aquisição, manutenção e segurança cibernética da infraestrutura dispendiosas e onerosas.  Essa solução de gestão de ativos hospedada pela Emerson para monitorar maquinário rotativo industrial oferece software de hardware (sensor, gateway, roteador, cartão SIM, invólucro), serviços na nuvem, instalação e serviços de configuração. 

Monitoramento de condições como um serviço

CONFIABILIDADE COMO NUNCA ANTES

Alimentado por IA, liderado por especialistas e construído em escala: Monitoramento de ativos baseado na nuvem

O AMS Machine Works Connect é o pacote de monitoramento das condições econômico da Emerson, que combina sensores de vibração líderes da indústria, edge analytics, software de integridade do maquinário e serviços de implantação global. O AMS Machine Works Connect oferece aos usuários o mesmo software de análise de integridade da máquina poderoso na nuvem, com investimento mínimo em aquisição, manutenção e segurança cibernética da infraestrutura dispendiosas e onerosas.

 

Essa solução de gestão de ativos hospedada pela Emerson para monitorar maquinário rotativo industrial oferece software de hardware (sensor, gateway, roteador, cartão SIM, invólucro), serviços na nuvem, instalação e serviços de configuração.

Mude o orçamento de monitoramento de ativos de CapEx para OpEx

Mude do monitoramento de ativos que demanda capital para um modelo OpEx flexível. Com a tecnologia wireless e edge pronta para nuvem, alimentada por IA, as organizações podem implantar gradualmente, dimensionar conforme necessário e pagar apenas pelos conhecimentos consumidos, transformando a CapEx em OpEx gerenciável. Essa abordagem comprovada acelera a adoção, reduz as barreiras de entrada e otimiza o desempenho de ativos de longo prazo com custo inicial mínimo.

Analista de vibração certificado de categoria IV sob demanda

Fornecemos monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de painéis na nuvem, fornecendo conhecimentos em tempo real sem atrasos ou relatórios mensais. Um Analista certificado de categoria IV garante a configuração precisa com limites e linhas de base. O suporte inclui revisões semanais de alarmes, ajuste rápido e relatórios de diagnóstico dentro de 24 a 72 horas. As revisões anuais fornecem métricas de ROI, conhecimentos sobre o sistema e recomendações para manter as operações confiáveis. 

Experiência global incomparável e execução local

Nenhum provedor se iguala à escala, habilidade e capacidade da Emerson. Nossa rede global de analistas e engenheiros certificados de categoria IV traz décadas de experiência diagnosticando falhas de maquinário em todas as indústrias. Não apenas instalamos e saímos, nós fazemos parceria a longo prazo, ajustando limites, validando alarmes e fornecendo diagnósticos claros que mantêm suas operações confiáveis e funcionando no desempenho máximo.

Conhecimentos sobre o maquinário em tempo real, zero carga para a TI

Elimine custos ocultos, alivie a carga da TI e dimensione facilmente ao liberar dados relativos à integridade dos ativos em toda a empresa. Com a Emerson hospedando o software e a infraestrutura, sua equipe se mantém focada na produção e não em correções ou manutenção de servidores. Fluxos de dados criptografados para a nuvem, em que a análise de IA detecta falhas e envia alertas práticos em minutos, mantendo as equipes informadas a qualquer hora e em qualquer lugar.

Apresentações de webinars para clientes

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinar para clientes

Sem restrições: a jornada de confiabilidade da Shell

Assista a este webinar sob demanda para ouvir diretamente da refinaria Shell Scotford enquanto eles compartilham como o monitoramento de vibração wireless melhorou a visibilidade de falhas de ativos em desenvolvimento, ao fornecer avisos antecipados e mais tempo para responder antes que os problemas afetassem as operações ou o tempo de atividade da produção.

 

Nesta sessão, você aprenderá:

  • A escala da implantação do sensor de vibração wireless da Shell Scotford
  • Quais tipos de ativos e aplicações foram monitorados
  • Descobertas únicas reveladas através do monitoramento automatizado das condições
  • Histórias de casos reais e de sucesso do programa
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinar para clientes

Como a HF Sinclair melhorou a confiabilidade com o monitoramento de vibração wireless e o software de monitoramento de condições

Ouça um renomado especialista corporativo em ativos rotativos falar sobre como sua equipe norte-americana escalou a manutenção preditiva usando o AMS Wireless Vibration Monitor, o AMS Machine Works e o AMS Optics, evitando falhas, melhorando o tempo de atividade e estabelecendo um padrão de manutenção preditiva em todo o continente.

 

Você verá:

  • Construção de um caso de negócios convincente e garantia da adesão da liderança
  • Um roteiro de implantação wireless em diversos ativos rotativos
  • Monitoramento de mais de 350 ativos críticos com diagnóstico avançado
  • Vitórias rápidas alcançadas nos primeiros seis meses
  • Prevenção de 19 eventos de falha e aumento do tempo de atividade
  • Planos de expandir a rede wireless para mais de 5.600 sensores
PlaceHolder1-AS
Webinar para clientes

Sempre ativo, sempre aprendendo — lições do programa de sensores wireless da Evergy

Junte-se à Emerson e à Evergy para uma demonstração exclusiva de como uma das principais prestadoras de serviços gerais do país transformou a confiabilidade ao evoluir de rotas de vibração manuais e portáteis para um programa de monitoramento automatizado premiado com mais de 5.300 sensores de vibração wireless implantados.

 

Você verá:

  • Como o programa foi criado do zero
  • A arquitetura por trás da estratégia de vibração wireless
  • Lições aprendidas e desafios encontrados
  • Casos de uso e previsões de falha bem-sucedidas
  • Métricas de KPI e ROI demonstrado

Perguntas frequentes

O AMS Wireless Vibration Monitor é uma solução wireless de monitoramento de condições que coleta continuamente dados de vibração e temperatura de equipamentos rotativos para ajudar a identificar problemas em desenvolvimento no maquinário antes que resultem em falhas inesperadas. Projetado para programas de manutenção preditiva, ele fornece dados de vibração de alta resolução e diagnósticos práticos sem os custos de instalação associados aos sistemas tradicionais de monitoramento com fio.

O AMS Wireless Vibration Monitor normalmente é usado em bombas, motores, ventiladores, sopradores, compressores, caixas de engrenagens e outros equipamentos rotativos. Ele é particularmente adequado para organizações que buscam expandir a cobertura de monitoramento de condições em uma grande população de ativos que podem não justificar os sistemas cabeados tradicionais.

O AMS Wireless Vibration Monitor pode ajudar a identificar falhas comuns em equipamentos rotativos, incluindo degradação de rolamentos, desequilíbrio, desalinhamento, folga, problemas de lubrificação e outros problemas mecânicos relacionados à vibração. Ao coletar continuamente dados de vibração e temperatura, ele fornece visibilidade antecipada sobre o desenvolvimento de problemas em equipamentos antes de se tornarem problemas operacionais.

O AMS Wireless Vibration Monitor coleta informações continuamente sobre as condições dos ativos e fornece coleta de dados programada e baseada em eventos. Isso permite que as equipes de manutenção identifiquem a progressão da falha, priorizem as atividades de manutenção e planejem ações corretivas antes que as falhas do equipamento resultem em tempo de inatividade.

Muitos sensores de vibração wireless se concentram principalmente nos valores gerais de vibração. O AMS Wireless Vibration Monitor fornece informações de diagnóstico detalhadas, incluindo dados espectrais e de forma de onda de alta resolução, permitindo que as equipes de confiabilidade investiguem as causas principais em vez de simplesmente observar que os níveis de vibração aumentaram.

O AMS Wireless Vibration Monitor coleta dados de vibração em três eixos, medições PeakVue, temperatura, velocidade calculada, condição da bateria e informações sobre a integridade do sensor. O dispositivo também pode fornecer dados de alta resolução de espectro e forma de onda necessários para análise de diagnóstico e identificação de falhas.

O AMS Wireless Vibration Monitor pode coletar dados em intervalos programados, capturar informações automaticamente quando os limites de alarme forem excedidos ou adquirir dados sob demanda quando análises adicionais forem necessárias. Essa flexibilidade ajuda as organizações a equilibrar a vida útil da bateria, a disponibilidade de dados e os requisitos de diagnóstico, garantindo que eventos importantes sejam capturados.

As formas de onda e os espectros contêm as informações detalhadas necessárias para identificar falhas específicas do maquinário e determinar as principais causas. Embora os níveis gerais de vibração possam indicar a existência de um problema, os dados detalhados de vibração ajudam os especialistas em confiabilidade a distinguir entre problemas como desgaste do rolamento, desalinhamento, desequilíbrio e folga mecânica.

PeakVue é a tecnologia patenteada de análise de vibração da Emerson que se concentra nos impactos das ondas de estresse geradas pelo desenvolvimento de defeitos mecânicos e de rolamentos. Esses impactos estão frequentemente entre os primeiros indicadores de degradação do maquinário, tornando o PeakVue particularmente eficaz para identificar falhas de rolamento em um estágio inicial.

O WirelessHART foi projetado para ambientes industriais em que a confiabilidade, a segurança cibernética e a interoperabilidade são essenciais. Ao contrário de muitas tecnologias wireless de consumo, o WirelessHART fornece uma rede mesh autorregenerável que pode suportar uma grande quantidade de dispositivos industriais em toda a instalação.

O AMS Wireless Vibration Monitor coleta dados de condição automaticamente sem exigir que um técnico visite os ativos. Soluções baseadas em rotas, como o AMS 2140 Machinery Health Analyzer, continuam sendo valiosas para resolução de problemas, diagnósticos avançados e programas de inspeção detalhados. Muitas organizações usam o monitoramento wireless para expandir a cobertura, enquanto usam a análise baseada em rota para uma investigação mais profunda de ativos críticos.

Histórias de clientes

Descubra porque o AMS Wireless Vibration Monitor da Emerson é o sensor de vibração mais importante nos setores de processo e fabricação em todo o mundo.

Análise prescritiva automatizada PeakVue Plus

Desde o seu lançamento em 1995, o PeakVue da Emerson é reconhecido há muito tempo como a principal tecnologia para detecção de defeitos em mancais de elementos rolantes. A Análise do PeakVue Plus leva o PeakVue a uma etapa adiante para oferecer análises prescritivas.

 

O AMS Wireless Vibration Monitor usa a tecnologia PeakVue™ Plus para eliminar a complexidade da análise da condição das máquinas e oferecer uma indicação simples e confiável do estado do ativo por meio de uma única tendência. O PeakVue Plus detecta o impacto em componentes críticos, como rolamentos e engrenagens, e informa ao técnico se o impacto é resultado de problemas comuns, como lubrificação ou falha no mancal.

 

Mais informações sobre a tecnologia PeakVue 

 

ROI mais rápido, menor custo total de propriedade e muitas opções de integração

 

Reduza os custos de instalação e engenharia do projeto quando comparado a outras técnicas de monitoramento. Integre-o a sistemas como DeltaV, AMS Optics, AMS Machine Works, AMS Device Manager, Plantweb Insight, historiadores da planta, data lakes, sistemas de controle, IA/ML e plataformas de análise, e muito mais.

Rede WirelessHART®

O AMS Wireless Vibration Monitor usa uma rede de malha WirelessHART®, fazendo com que cada sensor seja um transmissor e um receptor. Se o caminho normal para o gateway não estiver disponível, ele usa sensores vizinhos como um ponto de passagem, resultando em uma rede wireless mais confiável. Totalmente compatível com as redes WirelessHART existentes e com as instalações do AMS 9420. 

Vida útil da bateria de 3 a 5 anos

Nenhum funcionário altamente qualificado da planta quer gastar seu tempo trocando baterias em centenas ou milhares de sensores wireless espalhados pela fábrica. A unidade de bateria do AMS Wireless Vibration Monitor funcionará por 5 anos sob condições normais de operação. Isso permite que seus especialistas gastem mais tempo em tarefas de alto valor. 

Aquisição superior de dados

O AMS Wireless Vibration Monitor oferece dados de diagnóstico detalhados com uma taxa de amostragem líder do setor de 51,2 kHz. Alta frequência, forma de onda de alta resolução disponível sob demanda e dentro da programação, e o espectro é calculado e transmitido com até 1600 linhas de resolução, ideal para diagnóstico aprofundado com o software AMS Machine Works.

Treze parâmetros configuráveis

Gere até treze parâmetros para facilitar a avaliação rápida da condição da máquina. Embora as configurações padrão se apliquem aos ativos de planta mais comuns, esses parâmetros também são totalmente configuráveis e podem ser personalizados para se concentrarem em características específicas da máquina que indicam a condição do ativo ou o desempenho do processo.

Vídeos

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
Relatório técnico

A evolução da IA industrial para confiabilidade

A inteligência artificial transformou silenciosamente o monitoramento das condições muito antes de se tornar um fenômeno cultural. As tecnologias AMS da Emerson incorporaram conhecimentos baseados em IA por décadas, ajudando os usuários a detectar anomalias, otimizar a manutenção e melhorar a integridade dos ativos. Hoje, com avanços na detecção de IIoT, machine learning e IA generativa, as equipes de confiabilidade podem escalar o monitoramento das condições como nunca antes.

 

Relatório técnico: A evolução da IA industrial para confiabilidade

 

Descubra como a Emerson está redefinindo a confiabilidade, ao combinar edge analytics incorporada, monitoramento de vibração wireless e arquiteturas de IA escaláveis. Descubra como essas tecnologias funcionam juntas para fornecer conhecimentos práticos, maior eficiência e valor de negócio mensurável em todo o ciclo de vida útil do seu ativo.

Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability
Confiabilidade AMS — Catálogo do portfólio

Gestão de ativos com abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.

Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

 

O portfólio de confiabilidade AMS ajuda engenheiros de confiabilidade, técnicos de manutenção, gerentes de operações, engenheiros de automação, especialistas em instrumentação, engenheiros de processo, especialistas em válvulas de controle, analistas de vibração e muitos outros a fazer seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e além.

 

Obtenha mais informações explorando a página da marca AMS.

Especificações

 

Sensor por faixa e resposta de frequência

 

Vibração geral (Z): 80 g's, 20.000 Hz; PeakVue Z — 80 g's, amostragem 51,2 kHz
Vibração geral (X): 16 g's, 1.000 Hz; Vibração geral (Y): 16 g's, 1.000 Hz
Temperatura –40°C a +85°C

Parâmetros de análise

 

2 faixas de velocidade (padrões de 2-65 Hz e 65-300 Hz) e 2 faixas de aceleração (padrões de 10-500 Hz e 500-1.000 Hz)

Análise prescritiva

 

Gravidade do rolamento/mecânico e lubrificação; Velocidade calculada da máquina (RPM)

Forma de onda e espectro

 

Eixo principal (Z): FMáx. selecionável pelo usuário (200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz)
FMín. selecionável pelo usuário (2 Hz, 10 Hz); Resolução selecionável pelo usuário (400, 800, 1600 LOR)
Eixos secundários (X e Y): FMáx. selecionável pelo usuário (200 Hz, 500 Hz e 1.000 Hz)

Espectro de miniatura de diagnóstico

 

Velocidade e PeakVue baseados em 1.600 LOR

Temperatura de operação

 

–40 a +85 °C

Umidade de operação

 

95% sem condensação

Protocolo wireless

 

IEC 62591 WirelessHART®

Faixa de transmissão

 

Linha de visão de 100 m

Certificações para áreas classificadas

 

Verifique a documentação abaixo sobre os certificados

Certificações gerais

 

Verifique a folha de dados para conhecer mais detalhes